GN 426.4 Bügelgriffe Aluminium, Befestigung von der Bedienseite

Bügelgriffe GN 426.4: Aluminium, Befestigung von der Bedienseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 426.4 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Ausführung

AluminiumAL

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.4 Bügelgriffe, Aluminium, Befestigung von der Bedienseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2h1h2h3rt ≈
202006,51056836229
203006,51056836229
28250912578343211
28350912578343211
28500912578343211

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
blank, gleitgeschliffen
silber
schwarz
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
blank, gleitgeschliffen
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,10 €
brutto 38,22 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 1,71 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,368 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 426.4-AL-20-200-SWGN 426.4-AL-20-200-SRGN 426.4-AL-20-200-BLGN 426.4-AL-20-300-SWGN 426.4-AL-20-300-SRGN 426.4-AL-20-300-BLGN 426.4-AL-28-250-SWGN 426.4-AL-28-250-SRGN 426.4-AL-28-250-BLGN 426.4-AL-28-350-SWGN 426.4-AL-28-350-SRGN 426.4-AL-28-350-BLGN 426.4-AL-28-500-SWGN 426.4-AL-28-500-SRGN 426.4-AL-28-500-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern