GN 851.4 Verschlussspanner Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung, für Zugspannung

Verschlussspanner GN 851.4: Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung, für Zugspannung
Form: T3L - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Verschlussspanner GN 851.4 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschlussspanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

Spannmechanik

  • StahlST
    • Blechteile
      Einsatzstahl C10
      verzinkt, blau passiviert
    • Zugbügel
      Stahl St 37
      verzinkt, blau passiviert
    • Lagerbolzen vergütet
    • Lagerbuchsen, einsatzgehärtet
    • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert
  • EdelstahlNI
    • Blechteile, Zugbügel 1.4301
    • Lagerbolzen, Lagerbuchsen 1.4305
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


RoHS

Zubehör

Zugbügel GN 951.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 851.4 Verschlussspanner, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung, für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T3Lmit Zugbügel, mit Gegenhalter
T3ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007500134552543848,526M 88,56723
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
sw1w2
Verstellweg
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form


Werkstoff


Größe
Form


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,96 €
brutto 24,82 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 851.4-160-T3L-STGN 851.4-160-T3-STGN 851.4-160-T3L-NIGN 851.4-160-T3-NIGN 851.4-320-T3L-STGN 851.4-320-T3-STGN 851.4-320-T3L-NIGN 851.4-320-T3-NIGN 851.4-700-T3L-STGN 851.4-700-T3-STGN 851.4-700-T3L-NIGN 851.4-700-T3-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern