GN 3113 Ringmaulschlüssel Aluminium, für Hygienic Design Normelemente

Ringmaulschlüssel GN 3113: Aluminium, für Hygienic Design Normelemente
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Ringmaulschlüsseln GN 3113 werden Hygienic Design Normelemente mit Zweikant- oder Sechskantantrieb montiert und eingestellt.

In Verbindung mit dem verwendeten Werkstoff Aluminium überträgt die gerundete Geometrie der Schlüsselflächen das Drehmoment beschädigungsfrei auf den Schraubenkopf.

Die Ringmaulschlüssel sind zur manuellen Betätigung mit moderaten Drehmomenten vorgesehen.

Ausführung

AluminiumAL
mattM

  • gleitgeschliffen bei sw 7 ... sw 19
  • gefast bei sw 22 ... sw 30

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3113 Ringmaulschlüssel, Aluminium, für Hygienic Design Normelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennzeichen

RMRingmaulschlüssel

Form

SFSechskant, flach
Spalten ein-/ausblenden
swb1b2d ≈hLänge l ≈
7156125100
8177135105
10219165125
11239,5185135
132711215150
143012235155
153216246160
163314266165
173615286170
183815296175
194017316180
224619368185
245021398200
275623448220
3063264810240

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennzeichen

sw
Form

Werkstoff

Oberfläche
Kennzeichen

sw
Form

Werkstoff

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,02 €
brutto 25,18 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82041100
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 151 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 152 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3113-RM-7-SF-ALMGN 3113-RM-8-SF-ALMGN 3113-RM-10-SF-ALMGN 3113-RM-11-SF-ALMGN 3113-RM-13-SF-ALMGN 3113-RM-14-SF-ALMGN 3113-RM-15-SF-ALMGN 3113-RM-16-SF-ALMGN 3113-RM-17-SF-ALMGN 3113-RM-18-SF-ALMGN 3113-RM-19-SF-ALMGN 3113-RM-22-SF-ALMGN 3113-RM-24-SF-ALMGN 3113-RM-27-SF-ALMGN 3113-RM-30-SF-ALM

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern