GN 638.9 Gelenkstücke Kunststoff

Gelenkstücke GN 638.9: Kunststoff
Original design GST-SV

Produktbeschreibung

Gelenkstücke GN 638.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend.

Sie werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen oder zum Andrücken und Spannen verwendet.

Das Druckstück aus Kunststoff verhindert Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Auflageflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung der Verstellspindel auf das Druckstück überträgt.

Die Gelenkstücke werden demontiert geliefert. Der Kugelzapfen der Verstellspindel lässt sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren. Der Kugeldurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel kugelseitig einschrauben lässt.

Die angegebene statische Belastbarkeit dient als Richtwert, je nach Einsatzfall muss zusätzlich ein entsprechender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Ausführung

Druckstück
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz, matt


Verstellspindel
KunststoffPA, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarzSWSW, RAL 9005, matt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 638.9 Gelenkstücke, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3l2swStatische Belastbarkeit Fs
in kN
(Hinweis beachten)
15M 62636464,57,620,9
15M 835455867,631,8
18M 62636464,59,220,9
18M 835455869,231,8
21M 62636464,51020,9
21M 835455861031,8
25M 62636464,510,530,9
25M 8354558610,531,8
32M 62636464,51130,9
32M 835455861131,8
40M 835455861331,8
50M 8354558615,531,8

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Werkstoff

Farbe
schwarz
Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Werkstoff

Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,45 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 638.9-15-M6-26-PA-SWGN 638.9-15-M6-36-PA-SWGN 638.9-15-M6-46-PA-SWGN 638.9-15-M8-35-PA-SWGN 638.9-15-M8-45-PA-SWGN 638.9-15-M8-58-PA-SWGN 638.9-18-M6-26-PA-SWGN 638.9-18-M6-36-PA-SWGN 638.9-18-M6-46-PA-SWGN 638.9-18-M8-35-PA-SWGN 638.9-18-M8-45-PA-SWGN 638.9-18-M8-58-PA-SWGN 638.9-21-M6-26-PA-SWGN 638.9-21-M6-36-PA-SWGN 638.9-21-M6-46-PA-SWGN 638.9-21-M8-35-PA-SWGN 638.9-21-M8-45-PA-SWGN 638.9-21-M8-58-PA-SWGN 638.9-25-M6-26-PA-SWGN 638.9-25-M6-36-PA-SWGN 638.9-25-M6-46-PA-SWGN 638.9-25-M8-35-PA-SWGN 638.9-25-M8-45-PA-SWGN 638.9-25-M8-58-PA-SWGN 638.9-32-M6-26-PA-SWGN 638.9-32-M6-36-PA-SWGN 638.9-32-M6-46-PA-SWGN 638.9-32-M8-35-PA-SWGN 638.9-32-M8-45-PA-SWGN 638.9-32-M8-58-PA-SWGN 638.9-40-M8-35-PA-SWGN 638.9-40-M8-45-PA-SWGN 638.9-40-M8-58-PA-SWGN 638.9-50-M8-35-PA-SWGN 638.9-50-M8-45-PA-SWGN 638.9-50-M8-58-PA-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern