GN 1023 Klappstecker Stahl

Klappstecker GN 1023: Stahl
Form: B - Federbügel abgewinkelt, mit Bohrung für Verliersicherung

Produktbeschreibung

Klappstecker GN 1023 dienen der schnellen und einfachen axialen Sicherung von Bolzen und Achsen in Aufnahmebohrungen. Sie eignen sich beispielsweise für Laschen und Flansche, die häufig montiert und demontiert werden.

Die Form B verfügt über eine zusätzliche Bohrung, in der ein Schlüsselring bzw. ein Halteseil zur Verliersicherung befestigt werden kann.

Klappstecker sind einfache Normelemente, die aufgrund ihres Herstellverfahrens größere Toleranzen aufweisen.

Ausführung

StahlST
galvanisch verzinkt


RoHS

Zubehör

GN 111.3 Schlüsselringe
GN 111.4 Spiral-Halteseile
GN 111 Kugelketten (Messing)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1023 Klappstecker, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AFederbügel rund
BFederbügel abgewinkelt, mit Bohrung für Verliersicherung
Spalten ein-/ausblenden
Form
d1

l1

a ≈

b max.

d2 H11

d3 Wellen-Ø
max.

d4

l2

m1 max.

m2 min.

passender Schlüsselring
A4,540-47526,53,44585,75-
A642-486,5273,447107-
A7425,5487,5273,447117,5-
A8426,5488,5273,447127,5-
A9427,5489,5273,448137,5-
A104284811273,448157,5-
A114294812273,449187,5-
B532-365252,535,585,75111.3-18
B642-526323,645107111.3-24
B842-528323,646127,5111.3-24
B104585210323,648147,5111.3-30
B12559601245463187,5111.3-38

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Durchmesser d1
Länge l1
Form


Werkstoff

Durchmesser d1
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,08 €
brutto 0,52 €
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182400
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 311 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 312 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1023-ST-4,5-40-AGN 1023-ST-6-42-AGN 1023-ST-7-42-AGN 1023-ST-8-42-AGN 1023-ST-9-42-AGN 1023-ST-10-42-AGN 1023-ST-11-42-AGN 1023-ST-5-32-BGN 1023-ST-6-42-BGN 1023-ST-8-42-BGN 1023-ST-10-45-BGN 1023-ST-12-55-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern