GN 440 Gerätefüße Aluminium / Edelstahl, mit Gummikappe

Gerätefüße GN 440: Aluminium / Edelstahl, mit Gummikappe
Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: S - eloxiert, schwarz
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gerätefüße GN 440 werden zum Aufstellen von Apparaten, kleineren Maschinen oder Vorrichtungen z. B. auf Arbeitsplatten oder Tischen verwendet. Dabei erhöht die rutschfeste Abdeckkappe die Standsicherheit, schont die Aufstellfläche und deckt die Befestigungsbohrung von unten ab.

Die Montage kann entweder von oben über das Innengewinde d2 oder mit einer Zylinderschraube ISO 4762 von unten über die Durchgangsbohrung d3 erfolgen. Die Abdeckkappe ist mehrfach montierbar und liegt lose bei.

Die schwarze Ausführung ALS wirkt optisch dezent und reduziert Reflektionen an der Oberfläche. Die Ausführung A4M ist für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen geeignet.

Ausführung

Grundkörper

  • AluminiumAL
    gedreht, eloxiert, schwarzS
  • EdelstahlA4 1.4404
    gedrehtM

Abdeckkappe
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

  • Härte ≈ 75 Shore A
  • schwarz

RoHS

Auf Anfrage

  • d1 = 25 / 32 in Edelstahl mit ESD-Abdeckkappe
Technische Zeichnung ausblenden
GN 440 Gerätefüße, Aluminium / Edelstahl, mit Gummikappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Rmit Abdeckkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1h1d2d3
Durchgangsbohrung
für Schraube
h2h3t min.Statische Belastbarkeit
in kN
1616M 4M 311480,25
1624M 4M 319480,25
2020M 5M 4144100,4
2030M 5M 4244100,4
2525M 6M 5174,7120,7
2540M 6M 5324,7120,7
3232M 8M 6235,7161,6
3250M 8M 6415,7161,6

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge h1
Gewinde d2
Form

Werkstoff


Oberfläche
Durchmesser d1
Länge h1
Gewinde d2
Form

Werkstoff


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,45 €
brutto 9,08 €
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 255 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 256 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 440-16-16-M4-R-ALSGN 440-16-16-M4-R-A4MGN 440-16-24-M4-R-ALSGN 440-16-24-M4-R-A4MGN 440-20-20-M5-R-ALSGN 440-20-20-M5-R-A4MGN 440-20-30-M5-R-ALSGN 440-20-30-M5-R-A4MGN 440-25-25-M6-R-ALSGN 440-25-25-M6-R-A4MGN 440-25-40-M6-R-ALSGN 440-25-40-M6-R-A4MGN 440-32-32-M8-R-ALSGN 440-32-32-M8-R-A4MGN 440-32-50-M8-R-ALSGN 440-32-50-M8-R-A4M

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern