Stöße sanft abfedern mit Gummipuffer | Anschlagpuffer

Gummipuffer, auch Gummi-Metall-Puffer, Vibrationsdämpfer oder Gummidämpfer genannt, eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie z. B. Motoren, Kompressoren oder Pumpen oder auch zum Aufstellen von Geräten.

Als Anschlagpuffer werden sie häufig für Endanschläge verwendet und absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. In allen Fällen wirken sie dämpfend und verhindern Schäden durch Aufprall, Erschütterungen oder starke Vibration.

Werkstoffe von Gummipuffer | Anschlagpuffer

Gummipuffer bestehen immer aus einem Elastomer-Element. Hergestellt ist dieses wahlweise aus Naturkautschuk (NR), aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) oder aus temperaturbeständigem und hygienisch vorteilhaftem Silikon-Kautschuk. Verbunden ist das Elastomer-Element einseitig oder beidseitig mit einer Befestigungsscheibe oder mit Gewindebuchsen und Schraubenbolzen mit Deckblech. Die Elastomer-Elemente und die Metallteile sind miteinander stoffschlüssig vulkanisiert.

Die Befestigungsscheiben, Gewindebuchsen und Schraubenbolzen mit Deckblechen besteht aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Edelstahl.

Gummi-Metallpuffer befestigen

Zur Montage stehen folgende Befestigungs-Optionen zur Auswahl:

Formen von Gummidämpfer

Ganter bietet Gummidämpfer und Elastomer-Puffer in folgenden Formen an:

Zylindrisch geformte Dämpfergummis sind vielfältig einsetzbar und langlebig und in der Anwendung weit verbreitet

Parabolisch geformte Dämpfergummis sind aufgrund ihrer speziellen Form ideale Anschlagpuffer. Durch die Parabel-Form haben diese Gummipuffer eine progressive Federcharakteristik und ermöglichen so eine besonders sanfte Stoßabsorption.

Konisch geformte Dämpfergummis sind ebenfalls vielfältig einsetzbar und langlebig und finden vielfach ihre Anwendung auch als Gummifüße für Geräte.

Taillierte Gummi-Metall-Puffer dämpfen im Vergleich zu zylindrischen Gummipuffern seitliche Kräfte besser ab. Zudem quillt der Gummi bei Druckbelastungen nicht über den Nenndurchmesser hinaus.

Gummi-Metallpuffer bei Ganter kaufen

Ganter bietet eine große Auswahl von verschiedenen Puffertypen als Normteil an. Sie sind mit Innen- oder Außengewinde von M3 bis M16 verfügbar. Die gängigsten Bauformen sind in 3 Shore Härten (40, 55 und 70 Shore) ab Lager verfügbar. Neben den Gummipuffern in Schwarz bietet Ganter die Gummidämpfer zum Teil im Standard oder auf Anfrage auch in grauer Farbe an. Mit den grauen Puffern lassen sich Verfärbungen durch unerwünschten Abrieb erfolgreich vermeiden.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wie können Gummipuffer helfen, Erschütterungen und Vibrationen an Maschinen zu reduzieren?

Gummipuffer nehmen auftretende Schwingungen, Stöße und Vibrationen von Maschinen elastisch auf und vermindern deren Übertragung auf angrenzende Bauteile oder Fundamente. Die elastischen Gummi-Metall-Elemente dämpfen Stöße und absorbieren Schwingungen, sodass sie Maschinenbauteile und Geräte wirksam vor Schäden durch Erschütterungen schützen. Dadurch können Sie Ausfälle durch Materialermüdung, unerwünschte Betriebsgeräusche und Schäden an Maschinen oder Baugruppen deutlich reduzieren – ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Anlagen.

Funktionsweise von Gummipuffern bei Schwingungsdämpfung

Gummipuffer, wie zum Beispiel GN 351 oder GN 451, bestehen aus einem elastischen Elastomerteil (zum Beispiel NR, NBR oder Silikon) und robusten Metallteilen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Das Gummielement nimmt Schwingungen auf und wandelt die auftretende Bewegungsenergie in Wärme um. Dadurch können Sie durch Gummipuffer den direkten Übertrag von Schwingungen und Stößen an angrenzende Maschinenelemente deutlich minimieren. So lassen sich Geräuschpegel senken und störende Vibrationen eindämmen – ideal bei Anwendungen, bei denen empfindliche Aggregate oder Messsysteme geschützt werden müssen.

Praktischer Nutzen im Maschinenbau

Durch einen gezielten Einsatz von Gummipuffern lassen sich selbst bei hochdynamischen Prozessen störende Vibrationen direkt an der Quelle „abbremsen“. So laufen Montageautomaten, Förderaggregate oder Pumpen deutlich ruhiger. Gleichzeitig werden Verschraubungen und Verbindungen geschont. Mit flexiblen Geometrien – wie zylindrisch (z. B. GN 351, GN 451), konisch oder tailliert – und verschiedenen Shore-Härten lässt sich die Schwingungsdämpfung punktgenau auf die jeweiligen Belastungsrichtungen und Frequenzen auslegen.

Schnelle Montage und Anpassung

  • Gummipuffer wie GN 351 (Stahl, mit Innen-/Außengewinde) oder GN 451 (Edelstahl, mit Innen-/Außengewinde) können einfach zwischen Maschine und Fundament oder direkt an Montageflächen befestigt werden.
  • Spezielle Ausführungen mit Durchgangsbohrung oder Deckblech (z. B. GN 351 Durchgangsbohrung, GN 451 mit einseitigem Deckblech) ermöglichen auch eine sichere Montage an bestehenden Anlagen.

Anschlagpuffer als Schutz für Endlagen

  • Anschlagpuffer (z. B. GN 352, GN 452) federn harte Stöße beim Anfahren und Abbremsen ab. So werden Lagerstellen, Gehäusedeckel oder bewegte Maschinenbauteile zuverlässig gedämpft und vor Beschädigung geschützt.
  • Bei hygienischen Anwendungen bieten Silikon-Anschlagpuffer wie GN 256 mit Edelstahl-Gewinde eine dauerhaft sichere Dämpfung auch bei hoher Temperatur oder Reinigung.

Für welche Einsatzgebiete eignen sich Gummipuffer von Ganter Norm?

Gummipuffer von Ganter Norm kommen überall dort zum Einsatz, wo Maschinen, Geräte oder Anlagen zuverlässig vor Stößen, Schwingungen und Erschütterungen geschützt werden sollen. Dank ihrer elastischen Eigenschaften mindern sie effektiv die Übertragung von Belastungen und verhindern so Beschädigungen an sensiblen Bauteilen.

Einsatzgebiete für Gummipuffer

  • Maschinenbau: Lagerung von Motoren, Kompressoren und Pumpen, sodass Schwingungen auf das Gestell gedämpft und Bauteile dauerhaft geschont werden.
  • Anlagen- und Apparatebau: Anschlag- und Dämpfungselemente an Türen, Klappen, Führungen und Förderanlagen. Das reduziert Geräusche und Materialverschleiß spürbar.
  • Automatisierungstechnik: Elastische Lager für bewegte Einheiten oder sensible Sensoren sorgen für optimale Funktionssicherheit selbst bei stoßartiger Belastung.
  • Transport- und Logistikanwendungen: Verhindern Versetzen, Verrutschen oder Beschädigung von Transportbehältern und Ladungen durch Abfedern harter Stöße.

Praktisch bedeutet das: Gummipuffer von Ganter Norm werden typischerweise überall dort eingesetzt, wo störende Vibrationen reduziert, Bauteile geschützt oder Endlagen sanft abgefedert werden müssen – z. B. als Fußpuffer an Montagegestellen, als Anschlag in Linearführungen oder als Schwingungsdämpfer an Geräten.

Vorteile von Gummipuffern von Ganter Norm

  • Zuverlässige Dämpfung von Schlägen und Erschütterungen – schützt Bauteile und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
  • Große Variantenvielfalt: Unterschiedliche Formen (wie zylindrisch, konisch, tailliert), Shore-Härten, Gewindearten und Farben ermöglichen die präzise Anpassung an jede Einbausituation.
  • Flexible Befestigungsmöglichkeiten: Erhältlich mit Innengewinde, Außengewinde oder Durchgangsbohrung – so passt das jeweilige Gummipuffer-Modell exakt zu Ihren Montagevorgaben.
  • Materialauswahl für alle Anwendungen: Je nach Anforderung erhältlich aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder mit Silikon, wodurch sich auch besonders korrosionskritische oder lebensmittelnahe Bereiche zuverlässig abdecken lassen.
  • Sehr einfache, schnelle Montage

Dadurch können Sie Schwingungen und Stöße bereits konstruktiv beherrschen und erhöhen die Sicherheit sowie den Bedienkomfort Ihrer Anlage. Ideal auch bei nachträglichen Optimierungen, bei denen bestehende Systeme mit individuellen Gummipuffern schnell nachgerüstet werden sollen.

Welche Montagearten stehen für Gummipuffer zur Auswahl und wie unterscheiden sie sich?

Für Gummipuffer stehen verschiedene Montagearten zur Auswahl, die sich vor allem durch die Bauform der Verbindungselemente und die Einsatzmöglichkeiten unterscheiden. Die Wahl der passenden Montageart erleichtert die Integration in unterschiedliche Anwendungen und ermöglicht eine sichere sowie einfache Befestigung.

Übersicht der Montagearten für Gummipuffer

  • Mit Innengewinde: Gummipuffer wie GN 351 (Stahl) oder GN 451 (Edelstahl) verfügen über ein Innengewinde und lassen sich komfortabel von außen mit einer Schraube oder Gewindestange befestigen. So können Sie Gummipuffer flexibel auch in schwer zugänglichen Bereichen montieren oder bei Bedarf schnell austauschen.
  • Mit Außengewinde (Schraubenbolzen): Viele Gummipuffer-Modelle (z. B. GN 351, GN 451) bieten einen einseitigen oder beidseitigen Schraubenbolzen. Sie drehen den Puffer direkt in ein vorhandenes Gewinde ein. Dadurch ist die Montage zügig und ohne zusätzliches Befestigungsmaterial möglich – ideal für serielle Anwendungen oder als Anschlag.
  • Mit Durchgangsbohrung: Auch im Sortiment sind z. B. GN 351 und GN 451 mit Durchgangsbohrung, mit oder ohne ein-/beidseitigem Deckblech. Dabei erfolgt die Befestigung flexibel z. B. mittels Standardschrauben. So profitieren Sie von einer flexiblen Montage dort, wo Gewinde im Bauteil vorhanden sind bzw. eine lösbare Verbindung gefordert ist.
  • Mit Befestigungsscheibe: Anschlagpuffer-Modelle wie GN 454 bieten eine integrierte Edelstahl-Befestigungsscheibe. Diese Gummipuffer werden z.B. als Endanschläge für Förderwagen verwendet. Auf der Dämpfungsseite können sie z. B. mit Zylinderschrauben DIN 912 befestigt werden.

Was bedeutet das in der Praxis?

Durch vielfältige Montagearten können Sie Gummipuffer exakt auf Ihre Montagebedingungen und Belastungsanforderungen abstimmen. Das vereinfacht die Integration, steigert die Sicherheit und minimiert das Risiko von Montagefehlern. Bei Anwendungen, in denen schnelle Wartung und Austausch notwendig sind oder verschiedenste Einbaurichtungen verlangt werden, hilft die passende Gewinde- oder Bohrungsvariante, Montagezeiten und Ausfallkosten deutlich zu senken.

Welche Gewindegrößen und Befestigungsoptionen gibt es bei Gummipuffern?

Gummipuffer bieten bei Ganter eine breite Auswahl an Gewindegrößen und Befestigungsoptionen. So können Sie die Montage passend zu Ihrer Applikation gestalten und flexibel auf bauliche Gegebenheiten reagieren.

Gewindegrößen bei Gummipuffern

  • Innengewinde: Zahlreiche Typen wie GN 351, GN 451, GN 356, GN 456, GN 253, GN 254 und GN 256 werden mit metrischem Innengewinde angeboten (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16).
  • Außengewinde: Viele Bauformen sind ebenfalls mit metrischem Außengewinde erhältlich (z. B. GN 351, GN 451, GN 356, GN 456, GN 253, GN 254 und GN 256). Typische Größen reichen von M3 bis M16, sodass für nahezu jede Einbausituation die passende Größe verfügbar ist.
  • Durchgangsbohrungen: Bestimmte Modelle wie der neue GN 351, sowie deren Varianten, verfügen über zylindrische Durchgangsbohrungen von Durchmesser 4,3 - 30 mm für eine direkte Schraub- oder Bolzenmontage

Für welche Einsatztemperaturen eignen sich Gummipuffer von Ganter?

Die Einsatztemperatur ist abhängig von dem verwendeten Elastomer:

  • Naturkautschuk (NR): -40 °C bis +80 °C
  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR): -30 °C bis +80 °C
  • Silikon-Kautschuk (MVQ): -30 °C bis 200 °C

Sind Gummipuffer von Ganter Norm für den Einsatz in hygienesensitiven Bereichen, wie Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, geeignet?

Gummipuffer von Ganter Norm bieten spezielle Ausführungen, die sich besonders gut für den Einsatz in hygienesensitiven Bereichen wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eignen. Hier kommen vor allem die Varianten mit Edelstahl und Silikon zum Einsatz, da sie eine hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bieten und Korrosion vorbeugen. Produkte wie GN 451 (Edelstahl, mit verschiedenen Befestigungsarten), GN 456 (Gummipuffer, Edelstahl), oder die Anschlagpuffer GN 452, GN 453 und GN 254 (jeweils in Edelstahl) erfüllen praxisgerecht erhöhte Hygieneanforderungen.

Gummipuffer in Edelstahlausführung für hygienesensitive Anwendungen

  • Produkte wie GN 451, GN 452, GN 453, GN 454, GN 254 und GN 456 bestehen aus Edelstahl und sind somit für Umgebungen geeignet, bei denen Sauberkeit und Korrosionsschutz im Vordergrund stehen.
  • Edelstahl-Deckblech-Varianten (z. B. GN 451 mit ein- oder beidseitigem, aufvulkanisiertem Deckblech) verhindern, dass Schmutzpartikel oder Flüssigkeiten unter die Metallteile gelangen können, was die Reinigung erleichtert.
  • Metallteile aus Edelstahl sind unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und üblichen Reinigungschemikalien. So bleibt die Funktion auch bei intensiver Reinigung dauerhaft erhalten

Silikon-Anschlagpuffer für höchste Hygieneansprüche

  • Die GN 256 Silikon-Anschlagpuffer (Innengewinde oder Schraube, Edelstahl) bieten zusätzlich zum Edelstahl-Gehäuse das elastische Dämpfungselement aus lebensmitteltauglichem, alterungsbeständigem Silikon.
  • Silikon ist besonders reinigungsfreundlich und erfüllt oft die Anforderungen gemäß FDA oder anderer Lebensmittelrichtlinien.

So können Sie in Bereichen mit direktem Lebensmittelkontakt oder sehr anspruchsvollen Hygieneauflagen flexibel reagieren, ohne auf die Vorteile der Stoß- und Vibrationsdämpfung zu verzichten.

Worauf Sie bei der Wahl von Gummipuffern für Hygienebereiche achten sollten

  • Verwenden Sie ausschließlich die Edelstahlausführungen oder Silikonpuffer, um Korrosion und Kontamination zu vermeiden.
  • Befestigungsvarianten mit geschlossenen oder abgedeckten Oberflächen (Deckblech) erleichtern die Reinigung.
  • Sprechen Sie mit dem Ganter Service über zusätzliche, branchenspezifische Zertifizierungen oder Prüfungen, falls für Ihre Anwendung notwendig.

Mit den passenden Gummipuffern von Ganter Norm steigern Sie die Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit Ihrer Anlagen im hygienesensitiven Umfeld. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die gezielte Rücksprache mit Ganter, um die ideale Produktvariante für Ihr Anforderungsprofil auswählen zu können.

In welchen Standardgrößen werden Gummipuffer angeboten und sind Sonderanfertigungen möglich?

Gummipuffer sind in einer Vielzahl von Standardgrößen erhältlich. Bei den Typen GN 351 (Stahl, mit Innen/Außengewinde), GN 451 (Edelstahl, mit Innen/Außengewinde), sowie den Varianten mit Durchgangsbohrung und/oder Deckblech stehen jeweils zahlreiche Kombinationen aus Außendurchmesser, Höhe und Gewindegröße/Montageoption zur Auswahl. Gleiches gilt für Varianten wie GN 352, GN 452, sowie die Spezialtypen GN 357/GN 457 mit konkaver Anschlagfläche und die GN 256 Silikon-Anschlagpuffer.

Standardgrößen bei Gummipuffern

  • Durchmesserbereiche gängiger Gummipuffer reichen je nach Produkt von ca. 6 mm bis 125 mm.
  • Höhen der Gummielemente variieren vielfach zwischen 7 mm und 75 mm.
  • Gewindeausführungen verfügbar von M3 bis M16
  • Verschiedene Elastomer-Härten (z. B. 40, 55, 70 Shore) und Farben für spezifische Anwendungen.
  • Geometrien wie zylindrisch, konisch, parabolisch, tailliert oder mit konkaver Anschlagfläche.

Dadurch können Sie für fast jede übliche Dämpfungs- oder Lagerungsaufgabe eine passende Größe direkt aus dem Standardsortiment auswählen. Das erleichtert die Konstruktionsplanung, spart Entwicklungszeit und ermöglicht eine schnelle Nachbestellung.

Möglichkeit von Sonderanfertigungen

Neben den Standardgrößen sind bei Ganter Sonderanfertigungen möglich. Sie können z. B. besondere Abmessungen anfragen.

Für eine Sonderausführung wenden Sie sich direkt an den Ganter-Service unter +49 (0) 7723 6507-259. So können Sie Bauteile optimal auf Ihre technischen Anforderungen abstimmen, auch wenn der Standard nicht ausreicht.

Wie finde ich den passenden Gummipuffer in Bezug auf Geometrie und Abmessungen für meine Anwendung?

Um den passenden Gummipuffer für Ihre Anwendung auszuwählen, orientieren Sie sich zunächst an der benötigten Geometrie und den Abmessungen. Die Ganter Gummipuffer gibt es in diversen Bauformen – wie zylindrisch, parabolisch, konisch, tailliert oder mit spezieller konkaver Anschlagfläche. Dadurch können Sie das Dämpfungsverhalten exakt an die mechanischen Anforderungen Ihrer Anlage oder Maschinenelemente anpassen. Der größte Nutzen entsteht so durch die effektive Reduzierung von Vibrationen, Stößen oder Erschütterungen und den gezielten Schutz Ihrer Bauteile.

Schritte zur Auswahl von Gummipuffern nach Geometrie und Abmessungen

  1. Prüfen Sie zunächst, ob Sie einen klassischen Gummipuffer (z. B. GN 351, GN 451, GN 356, GN 456) oder einen Anschlagpuffer (z. B. GN 352, GN 452, GN 806) benötigen – dies hängt davon ab, ob der Fokus auf Elastik-Lagerung oder auf der Begrenzung von Weg oder Schwingung liegt.
  2. Wählen Sie die Bauform nach der Einbausituation und berücksichtigen Sie die Federkennwerte.
  3. Zylindrische Bauformen (wie GN 351 und GN 451) lassen sich vielseitig einsetzen und bieten eine gleichmäßige Dämpfung bei axialer und radialer Belastung.
  4. Konkave Anschlagpuffer (GN 357, GN 457) eignen sich für punktgenaue Dämpfung bei besonderen Lastsituationen.
  5. Sonderformen (z. B. GN 806 ohne Metall, GN 256 aus Silikon) können Vorteile bei Kontakt mit empfindlichen Oberflächen oder in hygienekritischen Bereichen bieten.
  6. Berücksichtigen Sie den vorhandenen Bauraum: Definieren Sie anhand von Skizzen oder vorhandenem Platz die maximal erlaubte Bauhöhe und den Durchmesser.
  7. Vergleichen Sie die verfügbaren Abmessungen im Ganter Online-Katalog – viele Gummipuffer lassen sich in Durchmesser, Höhe und Gewindegröße an den Montageort anpassen.
  8. Nutzen Sie verfügbare Filterfunktionen, um nach Gewindeart (Innen- oder Außengewinde, Schraube, Durchgangsbohrung), Material (Stahl, Edelstahl, Silikon) und Shore-Härte auszuwählen.

Vorteile der gezielten Auswahl von Geometrie und Abmessung bei Gummipuffern

  • Sie können die Energieaufnahme und Federwirkung auf die konkrete Belastungsrichtung ausrichten.
  • Eine optimierte Dimensionierung sorgt für lange Lebensdauer und verringert Montageaufwand.
  • Durch die exakte Passung bleibt Ihre Anwendung dauerhaft betriebssicher – unnötige Überlastungen oder Resonanzen lassen sich vermeiden.

Gummipuffer: Geometrie und Abmessung als entscheidender Faktor

Die Auswahl nach Geometrie, Shore-Härte und Abmessungen entscheidet maßgeblich über die Dämpfungswirkung sowie die Passgenauigkeit im Einbau. Mit dem breiten Sortiment an zylindrischen, konischen und Sonderformen – kombiniert mit diversen Befestigungsarten wie Innengewinde, Außengewinde oder Durchgangsbohrung – lassen sich nahezu alle Anforderungen an Schwingungs- und Stoßschutz zuverlässig abdecken. Dadurch sparen Sie Zeit bei Entwicklung und Montage und steigern den Schutz Ihrer Bauteile nachhaltig.

Welche Angaben sind für die Bestellung von Gummipuffern erforderlich?

Für die Bestellung von Gummipuffern müssen Sie folgende Angaben bereitstellen, damit eine passgenaue Auswahl und schnelle Lieferung möglich ist:

Angaben für die Bestellung von Gummipuffern

  • Produkttyp oder Normnummer
  • Abmessungen (z. B. Durchmesser, Höhe / Länge, je nach Bauart auch Gewindelänge)
  • Gewindeausführung oder Befestigungsart (Innengewinde, Außengewinde, Durchgangsbohrung, Befestigungsscheibe, Schraubenbolzen)
  • Werkstoff der Metallteile (Stahl verzinkt oder Edelstahl)
  • Elastomer-Art (standardmäßig Naturkautschuk NR, wahlweise auch NBR oder Silikon bei bestimmten Typen)
  • Shore-Härte (meist als 40, 55 oder 70 Shore angegeben, je nach Dämpfungsbedarf)
  • Geometrie (z. B. zylindrisch, konisch, parabolisch, tailliert, speziell: konkave Anschlagsfläche)
  • Farbe, falls abweichend von Standard (relevant z. B. bei Silikon-Anschlagpuffern)

Was bedeutet das in der Praxis?

So können Sie sicherstellen, dass Elastizität, Befestigung und Beständigkeit exakt zu Ihren Anforderungen passen. Die exakte Typenbezeichnung und technischen Eigenschaften finden Sie immer in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Praktische Hinweise zur Auswahl von Gummipuffern

  • Ermitteln Sie zunächst, welche Belastungsrichtung (Druck, Scherung, Anschlag) relevant ist – die Geometrie variiert je nach Einsatz.
  • Nutzen Sie die Auswahlfilter auf der Ganter-Website, um Maße, Werkstoff und Gewindeart gezielt festzulegen.
  • Ideal bei Anwendungen, bei denen Schwingungen gedämpft oder Bauteile geschont werden müssen, sind verschiedene Shore-Härten und Elastomertypen verfügbar.
  • Für hygienische oder feuchte Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahlvarianten wie GN 451, GN 456 oder der Silikon-Serie GN 256.

Dadurch können Sie Gummipuffer direkt passend für Ihre Aufgabenstellung auswählen und profitieren von einer schnellen, fehlerfreien Abwicklung Ihres Beschaffungsprozesses.

Welche Standards oder Normen erfüllen Gummipuffer bei Ganter Norm?

Gummipuffer von Ganter Norm entsprechen hausinternen Qualitätsstandards sowie den jeweils gültigen werkstoff- und fertigungstechnischen Normen, die für Maschinenbau und industrielle Anwendungen praxisrelevant sind. Es existiert keine verbindliche, universelle DIN- oder EN-Norm speziell für Gummipuffer als komplette Baugruppe. Stattdessen definiert Ganter für jede Produktserie eindeutige Maße, Toleranzen, Werkstoffe und Optionen, die in übersichtlichen Produktspezifikationen dokumentiert sind. Dadurch erhalten Sie in jeder Serie klar beschriebene Geometrien (zylindrisch, konisch etc.), verbindliche Maßtabellen sowie festgelegte Eigenschaften für Elastomer und Metallteile.

Verbindliche Standards der Gummipuffer

  • Produktion nach Ganter Zeichnungsnormen: Jede Ausführung basiert auf Ganter-intern präzise definierten Spezifikationen.
  • Werkstoffe nach international üblichen Standards: Stahlteile sind beispielsweise in verzinkt oder Edelstahl (meist 1.4301/1.4401) ausgeführt, Elastomere wie NR (Naturkautschuk), NBR oder Silikon erfüllen industrietypische Anforderungen für den Maschinenbau.
  • Shore-Härten und Maße nach Ganter Standard: Für jede Serie gibt es klar ausgewiesene Varianten zu Härte (Shore A), Außendurchmesser, Höhe und Anschlüssen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Da für Gummipuffer bislang keine europaweit oder weltweit gültige DIN-, EN- oder ISO-Norm für die komplette Baugruppe vorliegt, bieten Ganter Normelemente durch ihre konstruierte und dokumentierte Ausführung Planungs- und Beschaffungssicherheit. So können Sie sich bei jeder Produktvariante darauf verlassen, dass Maßhaltigkeit, Materialgüte und Anschlussoptionen exakt definiert und gleichbleibend verfügbar sind. Dadurch lassen sich Gummipuffer komfortabel und transparent auswählen und nahtlos in unterschiedlichste Maschinen- oder Anlagenkonzepte integrieren.

Empfehlung für die Auswahl und Anwendung der Gummipuffer

  • Orientieren Sie sich an der detaillierten Produktkennzeichnung – sie sichert eine klare technische Zuordnung und erleichtert die Ersatzteilbeschaffung.
  • Prüfen Sie, ob die werkstoffspezifischen Angaben (Stahl verzinkt, Edelstahl, NR/NBR/Silikon) sowie die Shore-Härte Ihren Anforderungen an Elastizität und Beständigkeit entsprechen.
  • Wählen Sie die passende Geometrie, Anschlusstechnik (Innengewinde, Außengewinde, Schraube, Durchgangsbohrung, Deckblech) und Größe gemäß Ihrer Einbausituation. So können Sie flexibel auf Belastungsrichtung und Energieaufnahme reagieren.

Ideal sind Ganter Gummipuffer bei Anwendungen, bei denen Stöße, Schwingungen oder Erschütterungen zuverlässig abgefangen werden sollen – etwa zur schwingungsdämpfenden Lagerung von Maschinen oder als langlebiger, montagefreundlicher Anschlagpuffer.

Welche Wartungs- und Pflegehinweise gelten für Gummipuffer?

Gummipuffer benötigen nur minimalen Wartungsaufwand. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf mechanische Beschädigungen, Alterungserscheinungen und Ablösungen zwischen Gummi und Metall ist ausreichend. Die elastischen Eigenschaften bleiben bei normalem Einsatz langfristig erhalten, daher ist der Pflegebedarf gering. Der Verzicht auf Öle, Fette und aggressive Reinigungsmittel sorgt dafür, dass das Material nicht vorzeitig altert oder Risse bildet. Bei Ersatzbedarf lassen sich alle Gummipuffer von Ganter Norm unkompliziert austauschen.

Praktische Hinweise zur Wartung und Pflege von Gummipuffern

  • Kontrollieren Sie die Gummipuffer in regelmäßigen Abständen auf sichtbare Schäden, Verformungen und Haftungsprobleme am Metallteil.
  • Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie hierfür ausschließlich milde, alkoholfreie Reinigungsmittel.
  • Vermeiden Sie Kontakt mit Ölen, Lösungsmitteln oder Säuren, da diese das Elastomer angreifen können.
  • Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente (z. B. Schrauben oder Scheiben) fest sitzen, um ein Verrutschen oder Lösen zu verhindern.
  • Getauschte Gummipuffer lassen sich problemlos durch baugleiche Ganter-Normelemente ersetzen – die Kompatibilität bleibt erhalten.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern