Produktbeschreibung
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.13 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Über die angebrachte Ringöse können verstellbare Klemmhebel GN 603.13 mit einer Kugelkette oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelkette geliefert.
Ausführung
Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
Ausrastknopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
Einsatz
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz
- Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305N
Ringöse / Kugelkette
Kunststoff, Polyacetal (POM), schwarz
Schlüsselring bei Form P
Edelstahl 1.4310, chemisch geschwärzt
Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C
RoHS
Zubehör
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)
GN 111 Kugelketten (Messing)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)