GN 120.4 Sistemi di bloccaggio elettromeccanici Plastica, per chiusure

Sistemi di bloccaggio elettromeccanici GN 120.4: Plastica, per chiusure

Descrizione del prodotto

I sistemi di bloccaggio elettromeccanici GN 120.4 si utilizzano insieme alle chiusure GN 115 o GN 515. In posizione chiusa, la levetta di chiusura viene trattenuta dal gancio di bloccaggio per mezzo di un segnale elettrico di ingresso. Inoltre, un segnale di uscita conferma la presenza della levetta di chiusura in posizione chiusa.

Il sistema di bloccaggio si può utilizzare per serrature a destra o a sinistra e aumenta di 8 mm la distanza A della chiusura. Si può installare senza difficoltà su strutture esistenti. Il sistema di bloccaggio elettromeccanico non è visibile dall'esterno.

Specifiche

Corpo di contenimento/gancio di bloccaggio/controllo levetta di bloccaggio
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero RAL 9005, finitura matt

Cavo
Plastica, poliuretano (PUR)
Colore nero


Connettore

  • Plastica, 8 pin, M12x1
  • Collegamento a vite zigrinata
    Ottone, nichelato

Temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C


RoHS

Accessorio

GN 330 Cavi con connettore (4 poli, lunghezza 5 o 10 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 120.4 Sistemi di bloccaggio elettromeccanici, plastica, per chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con controllo della levetta di chiusura

Tipo di collegamento

AConnettore (con cavo di 0,25 m)
Larghezza
42

Selezione e configurazione articolo

Larghezza
N° identificativo

Tipo di collegamento

Larghezza
N° identificativo

Tipo di collegamento

Descrizione del funzionamento

b978b101-6765-4be5-a5f0-afc8d9a133de

Se la levetta si sposta in posizione di chiusura con una rotazione di 90°, il gancio a molla scatta in avanti per impedirne la riapertura.

8275688f-b573-4010-afde-89486b6cb51b

In posizione chiusa un sensore controlla la presenza della levetta di chiusura e, se esiste anche un collegamento tra i pin di contatto aggiuntivi 5 e 6, sull’uscita corrispondente (pin 4) viene emesso un segnale alto. Questo collegamento può essere, ad esempio, un semplice ponticello oppure un controllo di posizione della porta.

c7d570b1-bb15-49d9-900a-88ccbeab50de

Per sbloccare nuovamente la chiusura viene emesso un segnale alto sul pin dell’ingresso di comando 4, che provoca il rientro elettromeccanico del gancio. In caso di black-out o guasto del sistema, il gancio di bloccaggio si può aprire utilizzando lo sblocco manuale di emergenza. Lo sblocco di emergenza è concepito per consentire di fissare un cavo Bowden.

4e416a70-7162-4ddc-b309-1fc19eeb3cbd

Quando il segnale alto sul pin 4 dell’ingresso di comando cade, il gancio di bloccaggio viene aperto dal meccanismo elettromeccanico, consentendo alla molla di spingerlo nuovamente in avanti nella posizione iniziale.

Istruzioni tecniche e di montaggio

a9815b88-5147-44b1-8964-d3f4ed90b896

Dopo l'installazione, se necessario, il cavo di collegamento può essere ulteriormente fissato con una fascetta in corrispondenza del serracavo. Il sistema di bloccaggio elettromeccanico GN 120.4 si può installare senza difficoltà su strutture
esistenti. Per introdurre il sistema di bloccaggio elettromagnetico è sufficiente aumentare di 8 mm la distanza A della chiusura. Levette di chiusura adeguate sono disponibili per tutte le distanze standard.

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

2 fori passanti per viti M5

Coppia raccomandata

Max. 2 Nm

Tipo di protezione

IP2x
(rispettare la protezione dei cavi)

secondo EN 60529

Sblocco di emergenza

Opzione per il fissaggio di un cavo Bowden

Caratteristiche elettriche/Caratteristiche di sicurezza

Tensione di alimentazione

12-24 Vcc

Max. consumo di energia

Max. 120 mA; stand-by 9 mA

Categoria d'uso

CC 13: 24 Vcc/120 mA

secondo EN 60947-5-1

Contatti, tipo di collegamento
Connettore M12x1, 8 pin, codifica A

a0dda999-6624-4f58-9ff8-99cc9ea1470f

1 - Non utilizzato

2 - Tensione di alimentazione

3 - Ingresso comando di sblocco

4 - Uscita di controllo della levetta di chiusura

5 - Ingresso contatto aggiuntivo

6 - Uscita contatto aggiuntivo

7 - 0 Vcc/terra funzionale

8 - Non utilizzato

Cavo

8x0,25 mm2, Li9Y11Y, guaina PUR, UL

secondo IEC 60332-1-2

Pressacavo

Con fascetta

Corrente di cortocircuito

1000 A

secondo EN 60947-5-1

Tensione di isolamento nominale

30 Vcc

Temperatura di esercizio

da -20 °C a +60 °C

Grado di contaminazione, esterno

2

secondo EN 60947-5-1

Durata di utilizzo (TM)

20 anni

secondo EN ISO 13849-1

Numero di cicli (B10 d)

50.000

secondo EN ISO 13849-1

Certificazioni, conformità, applicabilità

Marchio CE
Omologazione “UL Recognized"

0b1f1c10-9401-4d8f-85a0-60f6c6eb18d7 6369982f-73b8-4005-bca0-ac49ea1d2af1

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.
Il sistema di bloccaggio elettromeccanico deve essere installato e messo in funzione da un professionista qualificato, nel rispetto delle informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso e delle disposizioni contenute nelle norme nazionali e internazionali vigenti. Otto Ganter GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni mancanti o errate o per le relative conseguenze.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
187,91
più IVA 35,70 €
lordo 223,61 €
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85437090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 555 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 556 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 120.4-42-2-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico