GN 876.1 Flange filettate per attrezzi di serraggio girevoli GN 876, Acciaio

Flange filettate GN 876.1: per attrezzi di serraggio girevoli GN 876, Acciaio

Descrizione del prodotto

Le flange filettate GN 876.1 sono progettate come accessori per gli attrezzi di serraggio girevoli GN 876.

Non è quindi necessario filettare il foro di montaggio del pezzo.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 876.1 Flange filettate, per attrezzi di serraggio girevoli GN 876, Acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per
attrezzi di serraggio girevoli
Misura
d1md2hLunghezza l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Selezione e configurazione articolo

Materiale

d1
m
Materiale

d1
m

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,05 €
più IVA 4,57 €
lordo 28,62 €
Peso: 0,073 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 40 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 41 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 876.1-ST-M40x1,5-37GN 876.1-ST-M50x1,5-45GN 876.1-ST-M55x1,5-50GN 876.1-ST-M65x1,5-58GN 876.1-ST-M80x1,5-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico