ISO 8675 Dadi esagonali sottili Acciaio INOX, con filettatura metrica fine

Dadi esagonali sottili ISO 8675: Acciaio INOX, con filettatura metrica fine
Materiale: NI - A2
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I dadi esagonali sottili ISO 8675 con filettatura fine vengono utilizzati nei collegamenti a vite, ad esempio come controdadi per bloccare i componenti e impedire l'allentamento, la rotazione o lo spostamento accidentali.

Vengono utilizzati anche in combinazione con pistoncini di posizionamento a molla, pistoncini di posizionamento a molla con leva, bussole guida o teste a snodo.

Grazie al design piatto, i dadi esagonali sono perfetti per le filettature più corte. Quando si montano i pistoncini di posizionamento a molla, i dadi riducono solo leggermente l'intervallo di regolazione; questo può essere importante soprattutto quando si utilizzano due controdadi.

Specifiche

Acciaio INOX
Classe035

  • A2NI
  • A4A4

RoHS

Su richiesta

  • altre filettature
Nascondi disegno tecnico
ISO 8675 Dadi esagonali sottili, acciaio INOX, con filettatura metrica fine disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
NI

A4
bes
M 8 x 1M 8 x 1414,413
M 10 x 1M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5M 20 x 1,5103330
M 24 x 2-1239,636

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Classe

Materiale
Specifiche

Filettatura d
Classe

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,28 €
più IVA 0,05 €
lordo 0,33 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 17883 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 17884 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

ISO 8675-M8x1-035-NIISO 8675-M8x1-035-A4ISO 8675-M10x1-035-NIISO 8675-M10x1-035-A4ISO 8675-M12x1,5-035-NIISO 8675-M12x1,5-035-A4ISO 8675-M16x1,5-035-NIISO 8675-M16x1,5-035-A4ISO 8675-M20x1,5-035-NIISO 8675-M20x1,5-035-A4ISO 8675-M24x2-035-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico