GN 950.1 Volantini Ghisa, con mozzo di grandi dimensioni

Volantini GN 950.1: Ghisa, con mozzo di grandi dimensioni
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole

Descrizione del prodotto

I volantini GN 950.1 sono disponibili anche con Ø d1 = 180 e nei tipo D con impugnatura rotante, che superano i requisiti della norma DIN.

I volantini GN 950.1 hanno mozzi allungati con diametri maggiorati, che consentono fori più grandi e una maggiore distanza tra la corona e la superficie di fissaggio.

Specifiche

GhisaGG

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita e lucidata
    Deviazione radiale e assiale < 0,4
  • Impugnature DIN 39 / DIN 98
    Acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 184 Rondelle svasate (per fissaggio assiale)

Nascondi disegno tecnico
GN 950.1 Volantini, ghisa, con mozzo di grandi dimensioni disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
bd3 ≈d4l1l2 ≈l3 ≈rØ
Impugnatura
Numero di
raggi
125141634M 826456547203
160161845M 1032528062253
200202250M 1038598080253
250242656M 124466102101325

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Materiale

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,99 €
più IVA 7,03 €
lordo 44,02 €
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,886 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 61 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 62 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 950.1-GG-125-B14-AGN 950.1-GG-125-K14-AGN 950.1-GG-125-B14-DGN 950.1-GG-125-K14-DGN 950.1-GG-160-B16-AGN 950.1-GG-160-K16-AGN 950.1-GG-160-B16-DGN 950.1-GG-160-K16-DGN 950.1-GG-200-B20-AGN 950.1-GG-200-K20-AGN 950.1-GG-200-B20-DGN 950.1-GG-200-K20-DGN 950.1-GG-250-B24-AGN 950.1-GG-250-K24-AGN 950.1-GG-250-B24-DGN 950.1-GG-250-K24-D

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico