GN 920.1 Morsetti a cuneo acciaio

Morsetti a cuneo GN 920.1: acciaio
Tipo: RF - Superfici di bloccaggio scanalate

Descrizione del prodotto

Il serraggio con i morsetti a cuneo GN 920.1 avviene tramite la vite a testa cilindrica e il morsetto a cuneo, che spostano le due ganasce verso l'esterno.

Allentando la vite, il morsetto a cuneo viene richiamato tramite una molla interna che, a sua volta, allenta il serraggio.

I morsetti a cuneo sono ideali per serraggio di più parti, ma anche di singoli pezzi.

Il foro asolato nel morsetto a cuneo serve a compensare le tolleranze nel pezzo.

Specifiche

Morsetti a cuneo
Acciaio

  • Superfici del cuneo temprate
  • Brunito

Vite a testa cilindrica DIN 7984
Acciaio


RoHS

Accessorio

GN 920.2 Piastre di compressione

Nascondi disegno tecnico
GN 920.1 Morsetti a cuneo, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GL Superfici di bloccaggio lisce
GACon 2 filettature di fissaggio per le ganasce
RFSuperfici di bloccaggio scanalate
Mostra / Nascondi colonne
dba
Tipo GA
Tipo GL
min.



max.

Tipo RF
min.



max.
h1h2h3
Tipo GA
Lunghezza l
max.
m
Tipo GA
forza
di serraggio max.
per ganascia
in kN
Coppia di
di serraggio max.
in Nm
M 82139,544,534,539,5154,57,515101525
M 82539,544,534,539,5154,57,515121525
M 83239,544,534,539,5154,57,515161525
M 84039,544,534,539,5154,57,515201525
M 85039,544,534,539,5154,57,515301525
M 12404045,54045,5224,51121203085
M 12504045,54045,5224,51121303085

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Larghezza b
Tipo



Filettatura d
Larghezza b
Tipo



Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
131,53 €
più IVA 24,99 €
lordo 156,52 €
Peso: 0,089 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
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
  • 48 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 49 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 920.1-M8-21-GLGN 920.1-M8-21-GAGN 920.1-M8-21-RFGN 920.1-M8-25-GLGN 920.1-M8-25-GAGN 920.1-M8-25-RFGN 920.1-M8-32-GLGN 920.1-M8-32-GAGN 920.1-M8-32-RFGN 920.1-M8-40-GLGN 920.1-M8-40-GAGN 920.1-M8-40-RFGN 920.1-M8-50-GLGN 920.1-M8-50-GAGN 920.1-M8-50-RFGN 920.1-M12-40-GLGN 920.1-M12-40-GAGN 920.1-M12-40-RFGN 920.1-M12-50-GLGN 920.1-M12-50-GAGN 920.1-M12-50-RF

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico