GN 913.6 Viti senza testa con magnete di ritegno

Viti senza testa GN 913.6: con magnete di ritegno

Descrizione del prodotto

Le viti senza testa GN 913.6 con magneti di ritegno combinano un magnete con un'asta filettata che funge da corpo di contenimento in acciaio per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Le viti senza testa con magnete di ritegno possono essere utilizzate come arresti per trattenere il pezzo in posizione con il magnete integrato.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze

Nascondi disegno tecnico
GN 913.6 Viti senza testa con magnete di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d *Lunghezza l -0,5
Lunghezza nominale
A/FForze
di attrazione nominali in N
M 6121620253032,5
M 8162025304047
M 102025304050511
M 122530405060617
M 163040506080835
filettatura: mobilità del dado

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Lunghezza l l
Materiale del magnete

Filettatura d
Lunghezza l l
Materiale del magnete

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,00 €
più IVA 0,76 €
lordo 4,76 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
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
  • 1672 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1673 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.