I gruppi di bloccaggio per slitte GN 891.3 assicurano le slitte degli attuatori lineari a profilo configurabile senza richiedere utensili. Evitano i movimenti involontari, ad esempio dovuti a vibrazioni o azionamenti accidentali.
La filettatura della maniglia a ripresa blocca il meccanismo a cuneo. L'attrito risultante fra i cunei di bloccaggio e le guide della slitta assicura la posizione della slitta con efficienza e senza gioco.
Specifiche
Maniglia a ripresa
Impugnatura
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOS
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
19,64
€
più IVA 3,73 €
lordo 23,37 €
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 200,00 € -> 10 % di sconto da 300,00 € -> 20 % di sconto da 400,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €