Descrizione del prodotto
Il principio di serraggio degli attrezzi GN 890 è identico, per costruzione e dimensioni, a quello degli attrezzi di serraggio manuali GN 842.
Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa. Il robusto telaio di montaggio del cilindro è stato progettato per evitare che i perni del cilindro sporgano dal telaio.
Gli attrezzi di serraggio GN 890 sono dotati di un magnete permanente integrato nel pistone. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale, ad esempio per implementare i controlli della macchina.
Specifiche
Corpo
Acciaio- Forgiato
- Brunito chimicamente
Parti in lamiera
- Acciaio da cementazione C10
- Zincato, passivato blu
Biella filettata
Acciaio St 37
Zincato, passivato blu
- Perni cuscinetti (rivetti)
temprati
- Cilindro pneumatico a doppio effetto
Pressione max. 6 bar
RoHS
Accessorio
GN 3380 Sensore
GN 804 Viti di bloccaggio
GN 807 Viti di bloccaggio (Acciaio)
GN 708.1 Viti di bloccaggio (Acciaio)
GN 802 Viti di bloccaggio (Acciaio)
GN 903 Viti di bloccaggio (Acciaio)