GN 870 Bussole di centraggio per attrezzi di bloccaggio / accessori

Bussole di centraggio GN 870: per attrezzi di bloccaggio / accessori

Descrizione del prodotto

Le bussole di centraggio GN 870 garantiscono il corretto posizionamento dei blocchetti di serraggio, dei supporti statici e degli attrezzi di bloccaggio.

Contemporaneamente assorbono la spinta laterale ed eliminano il carico eccessivo sulle viti di montaggio.

Specifiche

  • Acciaio
    Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 870 Bussole di centraggio per attrezzi di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h6d2Lunghezza l
75,14
96,14
118,14
1310,14

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,13
più IVA 0,78 €
lordo 4,91 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 424 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 425 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 870-7GN 870-9GN 870-11GN 870-13

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico