GN 865 Attrezzi di bloccaggio Pneumatici

Attrezzi di bloccaggio GN 865: Pneumatici
Nascondi disegno tecnico
GN 865 Attrezzi di bloccaggio, pneumatici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BIBraccio di bloccaggio verticale
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
Coppia di serraggio
max.
in N
a 6 bar
FS in N
Forza di
serraggio in r
a 6 bar
FH in N
Capacità
di ritegno in r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5
Filettatura
h1h2l1 -0,5
20601250400010,51028M 574,2M 51616150
321502220696215,51240M 695G 1/82121206
403003640913918,51650M 8116,8G 1/82626244
5047549001233121,51860M 10138,5G 1/83131279
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
l2 -0,5l3l4l5l6l7 -0,5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4
±0,01
m5
±0,01
m6rst
2017170214,52197127,51734221347,53213
32237913163113318102551302267,54215
40282104387,53815522133062372582,55218
50323110,54484417427124771,5443596,56221

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo

Finitura
Misura
Tipo

Finitura

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
490,68
più IVA 93,23 €
lordo 583,91 €
Peso: 0,620 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84671190
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 24 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 25 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 865-20-BI-NCGN 865-32-BI-NCGN 865-40-BI-NCGN 865-50-BI-NC

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico