GN 864.1 Calotte di protezione per attrezzi di bloccaggio GN 864

Calotte di protezione GN 864.1: per attrezzi di bloccaggio GN 864
Finitura: ES - Anodized, black

Descrizione del prodotto

Le calotte di protezione GN 864.1 sono progettate per gli attrezzi di bloccaggio GN 864 e proteggono il meccanismo di bloccaggio dall'ingresso di sporcizia coprendo il retro dell'attrezzo.

Il tipo FG è dotato di un rivestimento antiaderente in politetrafluoroetilene (PTFE) per garantire la protezione dagli spruzzi di saldatura e dalla corrosione.

Le viti a testa cilindrica e le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Alluminio
    • Anodizzato, colore neroESES
    • Rivestimento antiaderente
      Politetrafluoroetilene (PTFE), verdeFG

  • Viti a testa cilindrica DIN 912,
    bussole di centraggio
    Acciaio, brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 864.1 Calotte di protezione, per attrezzi di bloccaggio GN 864 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
GN 864
Misura
sd1d2 H8 / h6d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
2032M 575,5797651015,52,12217
3242M 696,59111096,512202,13025
4052M 8118,511131317,514232,13730
5062M 101310,51316162916273,14447

Selezione e configurazione articolo

s
Finitura
s
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
80,61
più IVA 15,32 €
lordo 95,93 €
Peso: 0,056 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 5 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 864.1-32-ESGN 864.1-32-FGGN 864.1-42-ESGN 864.1-42-FGGN 864.1-52-ESGN 864.1-52-FGGN 864.1-62-ESGN 864.1-62-FG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico