GN 864 Attrezzi di bloccaggio Pneumatici

Attrezzi di bloccaggio GN 864: Pneumatici
Finitura: NC - Nichelato

Descrizione del prodotto

La coppia di serraggio massima degli attrezzi di bloccaggio GN 864 viene raggiunta quando il braccio di bloccaggio arriva a fine corsa. Per questo motivo, la corsa di lavoro deve terminare il più vicino possibile alla fine della corsa.

Il tipo FG è dotato di un rivestimento antiaderente in politetrafluoroetilene (PTFE) per garantire la protezione dagli spruzzi di saldatura e dalla corrosione. Le calotte di protezione GN 864.1 offrono al meccanismo di bloccaggio un'ulteriore protezione dall'ingresso di sporco.

Specifiche

  • Acciaio C 45
    • NichelatoNC
    • Rivestimento antiaderente
      Politetrafluoroetilene (PTFE), verdeFG

  • Pressione max. 10 bar

RoHS

Accessorio

GN 864.1 Calotte di protezione

Nascondi disegno tecnico
GN 864 Attrezzi di bloccaggio, pneumatici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BLBraccio di bloccaggio orizzontale
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
Coppia di serraggio
max.
in Nm
a 6 bar
FS in N
Forza di
serraggio in r
a 6 bar
FH in N
Capacità
di ritegno in r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2
206022207030271028M 574,2M 51651
3215041101287636,51240M 695G 1/82175,5
4030067401694344,51650M 8116,8G 1/82691,5
5047590002266652,51860M 10138,5G 1/831114
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
l1 -0,5l2l3l4l5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rst
2015037,57021,54,5127,517342213273213
32206529131618102551302236,54215
4024463104377,522133062372544,55218
5027974110,543827124771,5443552,56221

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo

Finitura
Misura
Tipo

Finitura

Principio di funzionamento del meccanismo a punto morto

dfcd6c85-c58e-4ed8-88f5-10e59d27fd3d

Questi attrezzi di bloccaggio ad azionamento pneumatico (brevetto MISATI) vengono utilizzati per bloccare, trattenere, prendere e posizionare i pezzi in maschere e sistemi di movimentazione.

Le principali caratteristiche di questi attrezzi di bloccaggio sono:
• l'elevata forza di serraggio
• le dimensioni ridotte
• il consumo d'aria contenuto
• il peso ridotto

Il principio di funzionamento del meccanismo a punto morto è illustrato nelle figure.

La forza di serraggio compresa tra 60 Nm e 475 Nm, generata dai pistoni con diametri di 20, 32, 40 e 50 mm, è di gran lunga superiore a quella degli attrezzi di bloccaggio della concorrenza.

Questi attrezzi di bloccaggio sono stati progettati e configurati per garantire una maggiore durata. Le prove di funzionamento hanno dimostrato che sono ancora utilizzabili anche dopo 20 milioni di cicli.

Altre caratteristiche di rilievo:

• Dal punto di vista cinematico, l'attrezzo è progettato in modo che, nella posizione di bloccaggio (forza di bloccaggio FS) dopo aver superato il punto morto, la tenuta (forza di ritegno FH) sia irreversibile.

• La sequenza di corsa in avanti del braccio di bloccaggio è rapida, ma l'azione di bloccaggio è lenta e di conseguenza normalmente non è necessario lo smorzamento pneumatico. Su richiesta, tuttavia, può essere fornito in caso di movimentazione di grandi masse.

• Il meccanismo di serraggio è dotato di cuscinetti a rullini che garantiscono forze di serraggio ottimali e un'usura ridotta.

• Il cilindro in acciaio costituisce un'unica unità con il meccanismo di serraggio integrato. Questo garantisce un'elevata stabilità di queste piccole unità in un'ampia gamma di applicazioni. La posizione dell'attacco pneumatico all'estremità inferiore comporta anche molti altri vantaggi.

• Il meccanismo di bloccaggio degli attrezzi GN 864 è inoltre protetto per evitare l'ingresso di sporco e altri oggetti che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento (ad esempio operazioni di saldatura).

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
490,68
più IVA 93,23 €
lordo 583,91 €
Peso: 0,640 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84671190
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
  • 58 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 59 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 864-20-BL-NCGN 864-20-BL-FGGN 864-32-BL-NCGN 864-32-BL-FGGN 864-40-BL-NCGN 864-40-BL-FGGN 864-50-BL-NCGN 864-50-BL-FG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico