GN 855 Attrezzi di serraggio a C Acciaio

Attrezzi di serraggio a C GN 855: Acciaio

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio a C GN 855 sono caratterizzati da un design particolarmente robusto, stabile e compatto, che ne consente l'uso in condizioni difficili, ad esempio in presenza di temperature elevate, polvere, aerosol, ecc.

Gli attrezzi di serraggio a C vengono normalmente montati nel punto di serraggio. La piastra di riscontro (fornita sciolta) è dotata di una sede sferica ed è progettata per essere fissata al pezzo da bloccare. In combinazione con la vite a sfera, questa configurazione garantisce il posizionamento preciso dell'attrezzo di serraggio.

Se la piastra di riscontro non deve rimanere sul pezzo da bloccare, la staffa di bloccaggio può in alternativa essere utilizzata anche per sostenere le viti di bloccaggio GN 802 che hanno una superficie di appoggio di tipo oscillante.

Specifiche

Staffa di bloccaggio / Leva di bloccaggio
Acciaio

  • Forgiato
  • Brunito

Flangia cuscinetto
Lamiera di acciaio, brunito


Vite di bloccaggio / Dado
Acciaio, brunito


Piastra di riscontro / Perno cuscinetto
Acciaio, brunito


RoHS

Accessorio

GN 802 Viti di bloccaggio (Steel, with Swivel Thrust Pad)
DIN 6332 Viti di regolazione o bloccaggio
GN 6311.1 Spintori

Nascondi disegno tecnico
GN 855 Attrezzi di serraggio a C, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

C2a vite
Mostra / Nascondi colonne
h1
max.
l1FH
Capacità
di ritegno
in N
b1b2d1d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Corsa
w2
Intervallo regolabile
4032150006026M 108,5111168129301872168173451932
7532150006026M 108,5146168164301872168207451932

Selezione e configurazione articolo

h1
l1
Tipo

h1
l1
Tipo

Descrizione del funzionamento

1130b2a6-d123-4d12-bbd5-ecdcf50966aa

Posizionare i pezzi in posizione di bloccaggio, ad esempio chiudere il coperchio o collocarvi sopra il pezzo da bloccare.

504d9f26-0ea6-48f6-a85b-3c457f0f83e8

Spostare quindi verso l'alto la staffa di bloccaggio e la leva di bloccaggio dell'attrezzo di serraggio a C.

2a767120-6bd2-4486-94c2-a2e68a58be6e

Spostare quindi la staffa di bloccaggio in avanti in modo che la vite di bloccaggio si trovi nella sede sferica della piastra di riscontro.

99608dca-6fbd-4c50-9f1f-5557ced5b2a2

Spostare la leva di bloccaggio verso il basso fino a quando la forza di serraggio supera il punto morto.

54cb2fb9-5c3e-404c-af8f-50f734f7f204

Quando è chiuso, l'attrezzo di serraggio a C mantiene la sua posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
63,65 €
più IVA 12,09 €
lordo 75,74 €
Peso: 1,000 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 44 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 133 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 134 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 855-40-32-C2GN 855-75-32-C2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico