GN 854 Attrezzi di serraggio a tirante con funzione di scatto

Attrezzi di serraggio a tirante GN 854: con funzione di scatto
N° identificativo: 1 - con foro alesato

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 854 sono caratterizzati da una struttura estremamente robusta, stabile e compatta, che ne consente l'uso in condizioni difficili, ad esempio in presenza di temperature elevate, polvere, aerosol ecc.

Lo speciale fermo consente l’apertura forzata del bloccaggio spostando in avanti il tirante a U quadro del braccio di bloccaggio, ad esempio per separare le metà dello stampo.

Il fermo con foro alesato (n° identificativo 1) viene azionato con una maniglia a leva inserita nell'attrezzo ed estratta dopo l'uso. Questo garantisce un ingombro minimo ed evita di esporre la maniglia a leva a condizioni ambientali sfavorevoli, ad esempio a temperature troppo elevate. La maniglia a leva non è inclusa nella dotazione.

Il fermo può essere fissato anche con viti o bulloni.

Se necessario, l'elemento di bloccaggio e il tirante a U quadro sono disponibili anche come parti separate; il perno di supporto può essere facilmente smontato per la sostituzione.

Specifiche

Cuscinetto di bloccaggio / Braccio di bloccaggio
Acciaio

  • Forgiato
  • A saldare
  • Liscio

Tirante a U quadro / Perno cuscinetto
Acciaio St 37
Liscio


Fermo
Lamiera di acciaio
Liscio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 854 Attrezzi di serraggio a tirante con funzione di scatto disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1con foro alesato
2con braccio di bloccaggio

Tipo

T2SA saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
a1a2b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
N° id. 1

N° id. 2
1500150002628654352707230M 108,5185581
Mostra / Nascondi colonne
Misurah2l1
N° id. 1

N° id. 2
l2
min.
m1m2rtw1w2w3
Corsa
w4
Intervallo regolabile
15005522033418640161203010,5282540

Selezione e configurazione articolo

Misura
N° identificativo


Tipo

Misura
N° identificativo


Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
48,95
più IVA 9,30 €
lordo 58,25 €
Peso: 1,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 352 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 353 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 854-1500-1-T2SGN 854-1500-2-T2S

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico