GN 8330 Chiusure a leva Acciaio INOX

Chiusure a leva GN 8330: Acciaio INOX
Tipo: A - Senza coppiglia a molla
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le chiusure a leva GN 8330 si distinguono per la funzionalità e il design. Il meccanismo a molla integrato mantiene la leva e il gancio di bloccaggio in posizione aperta, facilitando l’azionamento.

Una volta superato il punto morto, la chiusura a leva viene azionata dall'elasticità delle parti in lamiera. In posizione di bloccaggio, la distanza necessaria tra i fori è m2.

La corsa w del gancio di bloccaggio consente di avvicinare gli elementi da unire durante il serraggio.

Per impedire l’apertura accidentale della chiusura a leva in acciaio INOX si utilizzano opportune coppiglie a molla che vengono inserite nel foro d2. d2 garantisce anche la tenuta.

La forza di ritegno indicata nella tabella è un valore indicativo del possibile carico di trazione statico che agisce sulla chiusura a leva in acciaio INOX. Le condizioni d'uso (ad esempio esposizione a vibrazioni o urti) possono influire negativamente sulla forza di ritegno.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI


RoHS

Accessorio

GN 8330.1 Coppiglie a molla

Nascondi disegno tecnico
GN 8330 Chiusure a leva, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza coppiglia a molla
BCon coppiglia a molla
Mostra / Nascondi colonne
b1FH
Capacità
di ritegno
in N
b2d1d2hl1 ≈l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b1
Materiale

Tipo


Specifiche

Larghezza b1
Materiale

Tipo


Descrizione del funzionamento

db68f274-b039-4022-99d5-3f4b222378db

Se non vengono azionati (cioè se non sono in posizione di bloccaggio), la leva e il gancio vengono trattenuti nella posizione raffigurata da due molle di torsione.

144704db-bf7b-4614-9d4c-b1786f21a52f

Sollevando la leva, il gancio ruota al livello del supporto del fermo.

53217404-22ac-463b-aa50-67d297672b01

Per l'azione di bloccaggio, il gancio viene premuto nel supporto del fermo e la leva viene portata in posizione iniziale (di ritegno).

f9e0c4da-c752-4d49-bab7-489b1ee6e3fd

Per lo sblocco è sufficiente sollevare la leva.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,47 €
più IVA 1,80 €
lordo 11,27 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
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
  • 1416 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1417 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 8330-15-NI-AGN 8330-15-NI-BGN 8330-20-NI-AGN 8330-20-NI-BGN 8330-29-NI-AGN 8330-29-NI-BGN 8330-40-NI-AGN 8330-40-NI-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico