GN 833 Chiusure a leva Acciaio / Acciaio INOX

Chiusure a leva GN 833: Acciaio / Acciaio INOX
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le chiusure a leva GN 833 vengono utilizzate per fissare in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, coperture di macchine e per applicazioni simili. La corsa di serraggio supera il punto morto, rendendole a prova di vibrazioni. Grazie all'elasticità della chiusura con tirante a U, i componenti da collegare vengono trattenuti in posizione.

I carichi indicati nella tabella in alto sono valori indicativi della forza di trazione statica nominale che la chiusura può sopportare. La forza di serraggio può diminuire a seconda delle condizioni di applicazione, come nel caso di carichi dinamici improvvisi.

Per motivi di spazio, per il montaggio si consiglia di utilizzare viti a testa cilindrica con testa bassa o viti a testa ovale.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOX AISI 304NI


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 833 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH
Capacità di ritegno
in N
b1b2b3b4d±1
505001713,510305,118
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2 ±0,5l3l4m1m2r
5089433356141153

Selezione e configurazione articolo

Misura
Materiale


Misura
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,71
più IVA 0,32 €
lordo 2,03 €
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2611 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2612 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 833-50-STGN 833-50-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico