GN 818 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, con posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 818: Acciaio INOX, con posizione di arresto
Tipo: CN - Con manopola in acciaio INOX, senza controdado
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 818 si distinguono per i materiali utilizzati, che resistono ad ambienti particolarmente corrosivi.

I pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto vengono usati in applicazioni dove il pistoncino deve rimanere in posizione retratta. In questa condizione, la manopola viene retratta e poi ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

  • Acciaio INOXA4 AISI 316
    Perno del puntale nichelato

  • Manopola
    • Plastica (tipo C / CK)
      Poliammide (PA)
      Nero, finitura matt
    • Acciaio INOX AISI 316 (tipo CN / CKN)
      Non rimovibile

  • Molla di compressione
    Acciaio INOX AISI 316 Ti

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 818 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon manopola in plastica, senza controdado
CKCon manopola in plastica, con controdado
CNCon manopola in acciaio INOX, senza controdado
CKNCon manopola in acciaio INOX, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Foro alesato H7
l1d2d3d4k1k2l2l3l4l5A/FCarico molla in N ≈
Iniziale

Finale
44M 8 x 1161614203516541103,511
46M 8 x 116161422351654310311
55M 10 x 119181624401864812312
58M 10 x 119181627401865112314
66M 12 x 1,5232220294822657144,516
69M 12 x 1,523222032482266014420
88M 16 x 1,528272435582686917623
812M 16 x 1,528272439582687317726
1012M 16 x 1,5282724415826875177,532
1215M 20 x 1,5333228,546,571,5331089,522932

Selezione e configurazione articolo

d1
l1
Tipo




Materiale

Specifiche

d1
l1
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,68
più IVA 5,07 €
lordo 31,75 €
In magazzino
Peso: 0,021 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 818-4-4-C-A4GN 818-4-4-CK-A4GN 818-4-4-CN-A4GN 818-4-4-CKN-A4GN 818-4-6-C-A4GN 818-4-6-CK-A4GN 818-4-6-CN-A4GN 818-4-6-CKN-A4GN 818-5-5-C-A4GN 818-5-5-CK-A4GN 818-5-5-CN-A4GN 818-5-5-CKN-A4GN 818-5-8-C-A4GN 818-5-8-CK-A4GN 818-5-8-CN-A4GN 818-5-8-CKN-A4GN 818-6-6-C-A4GN 818-6-6-CK-A4GN 818-6-6-CN-A4GN 818-6-6-CKN-A4GN 818-6-9-C-A4GN 818-6-9-CK-A4GN 818-6-9-CN-A4GN 818-6-9-CKN-A4GN 818-8-8-C-A4GN 818-8-8-CK-A4GN 818-8-8-CN-A4GN 818-8-8-CKN-A4GN 818-8-12-C-A4GN 818-8-12-CK-A4GN 818-8-12-CN-A4GN 818-8-12-CKN-A4GN 818-10-12-C-A4GN 818-10-12-CK-A4GN 818-10-12-CN-A4GN 818-10-12-CKN-A4GN 818-12-15-C-A4GN 818-12-15-CK-A4GN 818-12-15-CN-A4GN 818-12-15-CKN-A4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico