GN 817.9 Pistoncini di posizionamento a molla Lega di zinco pressofusa, con flangia per montaggio a filo, rimovibili, con o senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.9: Lega di zinco pressofusa, con flangia per montaggio a filo, rimovibili, con o senza posizione di arresto
Tipo: B - Senza posizione di arresto

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.9 sono stati realizzati per consentire di produrre versioni speciali in piccoli quantitativi e in modo economico.

Se necessario, i perni di posizionamento possono essere lavorati o realizzati dall'utilizzatore come mostrato nel disegno. Sono assemblati con una vite a testa svasata e possono quindi essere montati più volte. Tutte le parti sono fornite in un kit smontato.

I pistoncini di posizionamento a molla tipo C vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa

  • Rivestimento con polveri
  • Nero, finitura testurizzata

Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Manopola
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Vite a testa svasata DIN 7991
Acciaio INOX AISI 304


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

GN 412.2 Bussole di posizionamento (Acciaio)
GN 412.3 Bussole di posizionamento

Nascondi disegno tecnico
GN 817.9 Pistoncini di posizionamento a molla, lega di zinco pressofusa<br />
, con flangia per montaggio a filo, rimovibili, con o senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Guida +0,10/+0,03
l1l2
Corsa
max.
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tCarico della molla in N≈
iniziale

finale
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,09 €
più IVA 2,11 €
lordo 13,20 €
Peso: 0,046 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 807 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 808 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 817.9-7-6-BGN 817.9-7-6-CGN 817.9-7-9-BGN 817.9-7-9-CGN 817.9-8-8-BGN 817.9-8-8-CGN 817.9-8-12-BGN 817.9-8-12-CGN 817.9-10-12-BGN 817.9-10-12-C

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico