JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.1 Pistoncini di posizionamento a molla con manopola rossa con flangia per montaggio a filo, con o senza posizione di arresto

Foto

GN 817.1 Pistoncini di posizionamento a molla con manopola rossa Tipo: B - Senza posizione di arresto
Colore: RT - rosso, RAL 3000
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Colore: RT - rosso, RAL 3000
GN 817.1 Pistoncini di posizionamento a molla con manopola rossa Tipo: B - Senza posizione di arresto
Colore: RT - rosso, RAL 3000 GN 817.1 Pistoncini di posizionamento a molla con manopola rossa Tipo: C - Con posizione di arresto
Colore: RT - rosso, RAL 3000

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.1 (tipo C) vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Corpo guida
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero matt, finitura testurizzata


Perno del puntale
Acciaio INOX

  • AISI 303
  • Nichelato

Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • rosso, RAL 3000RTRT
  • Non rimovibile

RoHS

Su richiesta

Pistoncini di posizionamento a molla con impugnatura a T

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 817.1 Pistoncini di posizionamento a molla con manopola rossa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Foro alesato +0,10/+0,03
l1bd2d3d4kl2l3l4Carico
della molla
in N≈
iniziale



finale
6613234,33422482266,519
6913234,3342248226625
8816285,33826582688,526
81216285,33826582688,528
101216285,33826582689,538

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Colore
RT

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,49
più IVA 1,42 €
lordo 8,91 €
In magazzino
Peso: 0,038 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.