GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio, con o senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817: Acciaio, con o senza posizione di arresto
Tipo: B - Senza posizione di arresto, senza controdado
Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817 con posizione di arresto (tipo C / CK) vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Guida
Acciaio
Brunito


Puntale
Acciaio

  • Brunito
  • Punta temprata

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT
  • Non rimovibile

RoHS

Accessorio

GN 909 Dadi esagonali sottili (Acciaio)
GN 412.2 Bussole di posizionamento (Acciaio)
GN 412.3 Bussole di posizionamento

Su richiesta

Con filettature in pollici

Nascondi disegno tecnico
GN 817 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola rossa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto, senza controdado
BKSenza posizione di arresto, con controdado
CCon posizione di arresto, senza controdado
CKCon posizione di arresto, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Guida H7
l1d2d3kl2l3l4A/FCarico della molla in N≈
iniziale

finale
44M 8 x 1161435165104,512
46M 8 x 116143516510412,5
55M 10 x 119164018612515
58M 10 x 119164018612518
66M 12 x 1,5232048226146,519
69M 12 x 1,523204822614625
88M 16 x 1,5282458268178,526
812M 16 x 1,5282458268178,528
1012M 16 x 1,5282458268179,538
1215M 20 x 1,53328,571,533102211,540
1620M 24 x 23328,578,53812271354

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo




Colore
rosso
Specifiche



Diametro vite d1
Corsal1
Tipo




Colore
rosso

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,03 €
più IVA 1,15 €
lordo 7,18 €
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 69 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 70 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 817-4-4-B-RTGN 817-4-4-BK-RTGN 817-4-4-C-RTGN 817-4-4-CK-RTGN 817-4-6-B-RTGN 817-4-6-BK-RTGN 817-4-6-C-RTGN 817-4-6-CK-RTGN 817-5-5-B-RTGN 817-5-5-BK-RTGN 817-5-5-C-RTGN 817-5-5-CK-RTGN 817-5-8-B-RTGN 817-5-8-BK-RTGN 817-5-8-C-RTGN 817-5-8-CK-RTGN 817-6-6-B-RTGN 817-6-6-BK-RTGN 817-6-6-C-RTGN 817-6-6-CK-RTGN 817-6-9-B-RTGN 817-6-9-BK-RTGN 817-6-9-C-RTGN 817-6-9-CK-RTGN 817-8-8-B-RTGN 817-8-8-BK-RTGN 817-8-8-C-RTGN 817-8-8-CK-RTGN 817-8-12-B-RTGN 817-8-12-BK-RTGN 817-8-12-C-RTGN 817-8-12-CK-RTGN 817-10-12-B-RTGN 817-10-12-BK-RTGN 817-10-12-C-RTGN 817-10-12-CK-RTGN 817-12-15-B-RTGN 817-12-15-BK-RTGN 817-12-15-C-RTGN 817-12-15-CK-RTGN 817-16-20-B-RTGN 817-16-20-BK-RTGN 817-16-20-C-RTGN 817-16-20-CK-RT

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico