GN 7247.4 Piastrine in acciaio INOX con fori filettati, per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247

Piastrine in acciaio INOX GN 7247.4: con fori filettati, per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le dimensioni delle piastrine in acciaio INOX con fori filettati GN 7247.4 le rendono idonee per l'uso come accessori per le flange di fissaggio delle cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247.

Le piastrine in acciaio INOX vengono fissate dall'esterno, attraverso fori passanti nella parete del corpo di contenimento o in alternativa vengono saldate all'interno della parete. Si ottiene così un'efficace protezione anti-vandalismo senza aggiungere all'esterno del corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.

Grazie a queste piastrine, fori filettati, ghiere di ritegno e rondelle durante l’installazione diventano superflui ed è possibile evitare lunghe e complesse operazioni di montaggio preliminare e le manovre per trattenere le minuterie posizione durante il serraggio. Lo spessore s delle piastrine corrisponde alla profondità minima di penetrazione della filettatura d1 da rispettare.

Se necessario, i fori d2 alloggiano perni di tensionamento o di posizionamento, semplificando l'installazione delle piastrine e delle cerniere a snodi multipli.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 304
    Rettificato, burattato mattMT

RoHS

Su richiesta

Piastrine di altre dimensioni

  • Piastrine di altre geometrie
Nascondi disegno tecnico
GN 7247.4 Piastrine in acciaio INOX con fori filettati, per cerniere GN 7241, GN 7243, GN 7247 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lbd1d2m1m2s
6030M 6446284
7530M 6461404

Selezione e configurazione articolo

Werkstoff

Lunghezza l
Finitura
Werkstoff

Lunghezza l
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,53
più IVA 1,24 €
lordo 7,77 €
In magazzino
Peso: 0,052 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7247.4-NI-60-MTGN 7247.4-NI-75-MT

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico