GN 7241 Cerniera a snodi multipli Nascoste, angolo di apertura 90°

Cerniera a snodi multipli GN 7241: Nascoste, angolo di apertura 90°

Descrizione del prodotto

La cerniera a snodi multipli GN 7241 viene installata sul lato interno di porte e sportelli per risparmiare spazio e garantire la protezione da atti di vandalismo. La cerniera ha un angolo di massima apertura di 90°, che la rende perfetta per l'uso con porte di alto spessore.

L'uso di questo tipo di cerniere non richiede di aggiungere fuori dal corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.

Le cerniere a snodi multipli sono generalmente utilizzate in coppia. Per carichi superiori, ad esempio porte di grandi dimensioni, possono essere integrate con cerniere aggiuntive. La dotazione comprende quattro rondelle rinforzate, utilizzabili con viti di fissaggio con filettatura M6.

Specifiche

  • AlluminioAL
    Anodizzato, colore naturaleELEL

  • Perni/rondelle per cerniere
    Acciaio INOX 304

  • Cuscinetto a frizione
    Plastica
    • Autolubrificato
    • Resistente a temperature da -40 °C a 90 °C

RoHS

Accessorio

Piastrine distanziali in acciaio INOX GN 7247.2
Piastrine in acciaio INOX GN 7247.4 (mit Innengewinde)
Piastrine in acciaio INOX GN 7247.6 (mit Außengewinde)

Su richiesta

  • Altre finiture/altri colori
  • Altre flange di fissaggio
  • Altri angoli di apertura
  • Altri spessori max. delle pareti
  • Altri movimenti di sollevamento
Nascondi disegno tecnico
GN 7241 Cerniera a snodi multipli, nascosta, angolo di apertura 90°, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051117,596,713,5108101,76184046287575229

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
Finitura
Anodizzato
Materiale

l1
Finitura
Anodizzato

Posizione di installazione - caratteristiche del perno

Le cerniere a snodi multipli si possono installare sul corpo di contenimento con le asole presenti sulle flange di fissaggio in posizione parallela o perpendicolare all'asse della cerniera, ottenendo così le due configurazioni di articolazione illustrate.

672af6f3-8e1a-436e-994d-f4f6deca13c9

Esempi d'impiego

309dd1e8-40fa-49d1-8bfa-413ecb7659d7

Opzioni di regolazione e fissaggio

97d4c005-2fba-49b1-888b-83db9b015d33

Le cerniere a snodi multipli sono regolabili nei tre piani durante l'installazione. Questo consente ad esempio di compensare tolleranze o di applicare le necessarie forze di compressione per le guarnizioni. Due piani sono regolabili tramite le asole parallele o perpendicolari nelle flange di fissaggio. Per correggere la posizione nel terzo piano è possibile usare le piastrine distanziali in acciaio INOX GN 7247.2. Per il fissaggio delle cerniere sono disponibili anche piastrine in acciaio INOX con fori filettati GN 7247.4 e piastrine in acciaio INOX con perni filettati GN 7247.6. Queste ultime possono essere saldate o inserite dall'esterno attraverso la parete e fissate in posizione. I fori d2 alloggiano perni di tensionamento o posizionamento, semplificando l'installazione della cerniera ed evitando rotazioni o slittamenti non intenzionali sotto carico. I perni non possono essere rimossi per la successiva regolazione.

Varianti costruttive

Porte, botole e sportelli possono essere incassati, posizionati a filo o inclinati. Gli spessori massimi delle pareti e le misure delle curve per le strutture in lamiera riportati di seguito dipendono dal tipo di installazione.

  1. Flangia di fissaggio montata sul corpo di contenimento con asole parallele all'asse della cerniera:

c0d8a3ac-9b6d-4fce-b0e5-0f1b7e14e54d
Mostra / Nascondi colonne
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

  1. Flangia di fissaggio montata sul corpo di contenimento con asole perpendicolari all'asse della cerniera:

3fb16be2-3392-490e-aeaa-6fd1a8e620bd
Mostra / Nascondi colonne
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

Le varianti di design rappresentano condizioni di installazione standard. Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata o una delle due pareti ha uno spessore inferiore a s oppure b, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente in alcuni casi di installare una cerniera su pareti di spessore superiore a quanto specificato senza dover scegliere la misura più grande. Si consiglia pertanto di procedere a una prova pratica o a una semplice verifica della progettazione tramite CAD.

Esempio di montaggio

bb8f1092-d200-4df3-88d7-70ca95f7c6d0

Capacità di carico

Il carico massimo della cerniera a snodi multipli riportato di seguito si riferisce a impieghi standard e funge da riferimento in caso di applicazioni diverse. Le forze risultanti determinano una leggera deformazione elastica, che può essere compensata all'occorrenza dalle varie opzioni di regolazione.

fc225aee-dd42-4310-95e9-5d31ac531b46
Mostra / Nascondi colonne
Capacità di carico
per coppia di cerniere in N

l1


FA (assiale)


FA (radiale)
75650750

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
203,17
più IVA 38,60 €
lordo 241,77 €
In magazzino
Peso: 0,390 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7241-AL-75-EL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico