GN 721.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Acciaio, con funzione di bloccaggio, con arresto di fine corsa a 180°

Pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 721.1: Acciaio, con funzione di bloccaggio, con arresto di fine corsa a 180°
Tipo: LAK - Blocco a sinistra, con controdado

Descrizione del prodotto

La scanalatura di questi pistoncini assicura che il perno di bloccaggio rimanga in posizione retratta.

Se più pistoncini sono disposti in modo simmetrico, la rotazione a sinistra o a destra offre praticità, perché consente di ruotare sempre verso la stessa direzione per bloccare.

Specifiche

Guida / Levetta di chiusura
Acciaio
brunito


Perno del puntale
Acciaio
nitrurato


Calotta per tipo RB / RBK / LB / LBK
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

ISO 8675 Dadi esagonali sottili
GN 909 Dadi esagonali sottili

Nascondi disegno tecnico
GN 721.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio, con funzione di bloccaggio, con arresto di fine corsa a 180° disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RABlocco a destra
RBBlocco a destra, con protezione in plastica
RAKBlocco a destra, con controdado
RBKBlocco a destra, con protezione in plastica, con controdado
LABlocco a sinistra
LBBlocco a sinistra, con protezione in plastica
LAKBlocco a sinistra, con controdado
LBKBlocco a sinistra, con protezione in plastica, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Guida H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Carico molla in N ≈
iniziale

finale
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Questa misura è disponibile solo nei tipi LA, LAK, RA e RAK.

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo








Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo








Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,26 €
più IVA 2,52 €
lordo 15,78 €
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 721.1-5-M10x1-RAGN 721.1-5-M10x1-RAKGN 721.1-5-M10x1-LAGN 721.1-5-M10x1-LAKGN 721.1-6-M12x1,5-RAGN 721.1-6-M12x1,5-RBGN 721.1-6-M12x1,5-RAKGN 721.1-6-M12x1,5-RBKGN 721.1-6-M12x1,5-LAGN 721.1-6-M12x1,5-LBGN 721.1-6-M12x1,5-LAKGN 721.1-6-M12x1,5-LBKGN 721.1-8-M16x1,5-RAGN 721.1-8-M16x1,5-RBGN 721.1-8-M16x1,5-RAKGN 721.1-8-M16x1,5-RBKGN 721.1-8-M16x1,5-LAGN 721.1-8-M16x1,5-LBGN 721.1-8-M16x1,5-LAKGN 721.1-8-M16x1,5-LBKGN 721.1-10-M20x1,5-RAGN 721.1-10-M20x1,5-RBGN 721.1-10-M20x1,5-RAKGN 721.1-10-M20x1,5-RBKGN 721.1-10-M20x1,5-LAGN 721.1-10-M20x1,5-LBGN 721.1-10-M20x1,5-LAKGN 721.1-10-M20x1,5-LBK

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico