GN 720 Chiusure a leva Lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio (4x90°)

Chiusure a leva GN 720: Lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio (4x90°)
Colore: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Le chiusure a leva GN 720 possono essere utilizzate come arresti e presentano un elevato grado di stabilità.

Il meccanismo di chiusura interno con molla e sfera ha 4 posizioni di bloccaggio a intervalli di 90°. Grazie al fissaggio con la vite a testa svasata, la posizione di bloccaggio è liberamente selezionabile.

La barra è massiccia e, se necessario, può essere sottoposta a lavorazione meccanica.

La vite a testa svasata è inclusa nella dotazione.

Specifiche

Chiusura
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Meccanismo di posizionamento
Acciaio INOX


Vite a testa svasata DIN 7991
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 720 Chiusure a leva, lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio con vite a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
rd1bd2d3l1l2l3l4Carico
F max. in N
45M 61319912138,50,5500
65M 8182514141610,50,61000

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza r
Diametro impugnatura d1
Tipo

Colore
Argento
Nero
Lunghezza r
Diametro impugnatura d1
Tipo

Colore
Argento
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,44 €
più IVA 2,93 €
lordo 18,37 €
incluso supplemento per materiale: 0,08 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,053 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 1474 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1475 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 720-45-M6-A-SWGN 720-45-M6-A-SRGN 720-65-M8-A-SWGN 720-65-M8-A-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico