GN 71802.1 Snodi sferici assiali Acciaio/acciaio INOX, con perno filettato

Snodi sferici assiali GN 71802.1: Acciaio/acciaio INOX, con perno filettato
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli snodi sferici assiali GN 71802.1 trovano impiego ad esempio negli azionamenti lineari e nei sistemi di sollevamento, per trasmettere forze di compressione in direzione assiale, compensando in questo modo l'offset angolare. Sono costituiti da un perno a sfera DIN 71803 e da una sede sferica assiale.

Un anello elastico tiene il giunto a sfera assiale sotto tensione fino alla forza minima di estrazione specificata. Per il montaggio e lo smontaggio è necessario superare questa forza.

Per proteggere i giunti sferici assiali dallo sporco e trattenere al loro interno il grasso lubrificante, tra gli accessori sono disponibili i cappucci antipolvere GN 710. Il dado esagonale è compreso nella dotazione.

Specifiche

Sede sferica/perno a sfera

  • AcciaioST
    • Classe di resistenza 4.6
    • Zincato, passivato incolore
    • Perno a sfera temprato
  • Acciaio INOX AISI 304NI
    Finitura liscia
  • Sede sfera ingrassata

Dado esagonale DIN 934

  • Acciaio, zincato, passivato incolore per ST
  • Acciaio INOX per NI

RoHS

Accessorio

Cappucci antipolvere GN 710

Nascondi disegno tecnico
GN 71802.1 Snodi sferici assiali, acciaio/acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1
 H9/h9
d2d3d4d5l1 ±0,3l2 ±0,3l3 ±0,3t
min.
A/FForza di
estrazione min in N
8M 5M 5812,810,222910730
10M 6M 61014,812,5251111840
13M 8M 81319,316,53013141160
16M 10M 101624203516151380
19M 14F = M 14 x 1,5M 14F = M 14 x 1,522302845202116100

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Tipo

Materiale


Diametro d1
Filettatura d2
Tipo

Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,50
più IVA 0,67 €
lordo 4,17 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 71802.1-8-M5-C-STGN 71802.1-8-M5-C-NIGN 71802.1-10-M6-C-STGN 71802.1-10-M6-C-NIGN 71802.1-13-M8-C-STGN 71802.1-13-M8-C-NIGN 71802.1-16-M10-C-STGN 71802.1-16-M10-C-NIGN 71802.1-19-M14F-C-STGN 71802.1-19-M14F-C-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico