GN 717 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio, con manopola, con e senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 717: Acciaio, con manopola, con e senza posizione di arresto
Tipo: C - Con posizione di arresto, senza controdado
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 717 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte. Consentono un impiego universale grazie alla capacità di prevenire errori di allineamento e posizione dei fori di posizionamento corrispondenti.

I tipi C / CK con posizione di arresto vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta.

Al montaggio, durante il serraggio del controdado non superare le coppie di serraggio massime indicate nella tabella.

Specifiche

Guida
AcciaioST
Zincato, passivato blu


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Dado esagonale ISO 4035 / ISO 8675
Acciaio, brunito


RoHS

Accessorio

GN 909 Dadi esagonali sottili
GN 412.3 Bussole di posizionamento
GN 412.1 Flange di posizionamento

Nascondi disegno tecnico
GN 717 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, con manopola, con e senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto, senza controdado
BKSenza posizione di arresto, con controdado
CCon posizione di arresto, senza controdado
CKCon posizione di arresto, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0.05
Guida +0,03/+0,08
d2d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7A/FCoppia di serraggio max.
in Nm
Carico della molla in N≈
iniziale

finale
3M 6126,9303,5124,51032,5762312
3M 6 x 0,75126,9303,5124,51032,5763312
4M 6126,930,54124,51033762312
4M 8 x 1169,239,54,516613,5439,588524
5M 8169,240516613,543,59,587524
5M 8 x 1169,240516613,543,59,587524
5M 10 x 11811,542,5516613,5469,51022524
6M 101811,5496207,5175210,51015521
6M 12 x 1,52113,8526207,516,55510,51238521
8M 122113,859824920,563,513,51220622
8M 12 x 1,52113,859824920,563,513,51220622
8M 16 x 1,52519,663,5824920,56813,51780622
10M 16 x 1,52519,667,51026922,572,5141780427

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo




Materiale

Specifiche



Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,59 €
più IVA 0,68 €
lordo 4,27 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 812 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 813 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 717-3-M6-B-STGN 717-3-M6-BK-STGN 717-3-M6-C-STGN 717-3-M6-CK-STGN 717-3-M6x0,75-B-STGN 717-3-M6x0,75-BK-STGN 717-3-M6x0,75-C-STGN 717-3-M6x0,75-CK-STGN 717-4-M6-B-STGN 717-4-M6-BK-STGN 717-4-M6-C-STGN 717-4-M6-CK-STGN 717-4-M8x1-B-STGN 717-4-M8x1-BK-STGN 717-4-M8x1-C-STGN 717-4-M8x1-CK-STGN 717-5-M8-B-STGN 717-5-M8-BK-STGN 717-5-M8-C-STGN 717-5-M8-CK-STGN 717-5-M8x1-B-STGN 717-5-M8x1-BK-STGN 717-5-M8x1-C-STGN 717-5-M8x1-CK-STGN 717-5-M10x1-B-STGN 717-5-M10x1-BK-STGN 717-5-M10x1-C-STGN 717-5-M10x1-CK-STGN 717-6-M10-B-STGN 717-6-M10-BK-STGN 717-6-M10-C-STGN 717-6-M10-CK-STGN 717-6-M12x1,5-B-STGN 717-6-M12x1,5-BK-STGN 717-6-M12x1,5-C-STGN 717-6-M12x1,5-CK-STGN 717-8-M12-B-STGN 717-8-M12-BK-STGN 717-8-M12-C-STGN 717-8-M12-CK-STGN 717-8-M12x1,5-B-STGN 717-8-M12x1,5-BK-STGN 717-8-M12x1,5-C-STGN 717-8-M12x1,5-CK-STGN 717-8-M16x1,5-B-STGN 717-8-M16x1,5-BK-STGN 717-8-M16x1,5-C-STGN 717-8-M16x1,5-CK-STGN 717-10-M16x1,5-B-STGN 717-10-M16x1,5-BK-STGN 717-10-M16x1,5-C-STGN 717-10-M16x1,5-CK-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico