GN 70 Dischi di ritegno Acciaio, per magneti di ritegno

Dischi di ritegno GN 70: Acciaio, per magneti di ritegno
Tipo: A - Piatto, senza bordo di arresto
Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

I dischi di ritegno GN 70 vengono utilizzati come riscontro per i magneti di ritegno quando questi vengono usati in combinazione con materiali non magnetici.

Il tipo B impedisce al magnete di scivolare, poiché le forze magnetiche sono generalmente superiori alle forze laterali ottenibili a causa dell'attrito presente.

Possono essere fissati con viti a testa svasata, ad esempio DIN 7991, ma anche con qualsiasi vite a testa svasata per legno o lamiera disponibile in commercio.

Specifiche

AcciaioST
Zincato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 70 Dischi di ritegno, acciaio, per magneti di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APiatto, senza bordo di arresto
BPiatto, con bordo di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
d1
Tipo B
d2 +1d3 +1h ±0,5Lunghezza ls
12 ±0,1-3,56,5--2
17 ±0,1-5,58,5--2
27 ±0,227 ±0,25,5118213
34 +0,2/+0,834 +0,2/+0,85,5118293
45 +0,1/+0,545 +0,1/+0,55,5118393
64 ±0,364 ±0,35,5118583

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Diametro d1
Tipo


Materiale

Specifiche

Diametro d1
Diametro d1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,52 €
più IVA 0,10 €
lordo 0,62 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200
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
  • 2354 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2355 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.