GN 648.8 Snodi sferici Acciaio

Snodi sferici GN 648.8: Acciaio
Tipo: W - Acciaio PTFE / acciaio, autolubrificato

Descrizione del prodotto

Gli snodi sferici GN 648.8 sono simili a DIN ISO 12240-4, serie K.

In deroga al foglio di normalizzazione ufficiale, gli snodi sferici misura d1=14 sono forniti con un diametro esterno di d2=28 (al posto di d2=29).

Questi snodi sferici sono integrati nelle teste a snodo sferico GN 648.1 e GN 648.2.

Specifiche

  • Abbinamenti
    • Tipo N (lubrificazione possibile)
      Guscio cuscinetto
      Bronzo, CuSn8

Anello interno
Acciaio 100 Cr6
Temprato, rettificato, lucidato

  • Tipo W (autolubrificato)
    Guscio cuscinetto
    Acciaio, zincato
    con inserto in PTFE

Anello interno
Acciaio, 100Cr6
Temprato, rettificato, lucidato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 648.8 Snodi sferici, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NBronzo / acciaio lubrificazione possibile
WAcciaio PTFE / acciaio, autolubrificato
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Angolo di movimento
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* In deroga a DIN ISO 12240-1

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Diametro esterno d2
Tipo


Foro alesato d1
Diametro esterno d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,96 €
più IVA 1,32 €
lordo 8,28 €
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84833038
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 648.8-5-13-NGN 648.8-5-13-WGN 648.8-6-16-NGN 648.8-6-16-WGN 648.8-8-19-NGN 648.8-8-19-WGN 648.8-10-22-NGN 648.8-10-22-WGN 648.8-12-26-NGN 648.8-12-26-WGN 648.8-14-28-NGN 648.8-14-28-WGN 648.8-16-32-NGN 648.8-16-32-WGN 648.8-18-35-NGN 648.8-18-35-WGN 648.8-20-40-NGN 648.8-20-40-WGN 648.8-22-42-NGN 648.8-22-42-WGN 648.8-25-47-NGN 648.8-25-47-WGN 648.8-30-55-NGN 648.8-30-55-W

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico