GN 6336.3 Volantini a stella per serraggio rapido

Volantini a stella per serraggio rapido GN 6336.3:

Descrizione del prodotto

I volantini per serraggio rapido GN 6336.3 vengono utilizzati nelle applicazioni in cui il volantino allentato deve essere rimosso e rimontato rapidamente per un nuovo serraggio.

Il volantino viene inclinato sull'albero filettato. Quando è in posizione, il volantino viene portato in posizione diritta per ingranare le due filettature su dado e albero. Per il serraggio, il volantino dovrà quindi essere ruotato solo di una frazione di giro.

La sicurezza funzionale è garantita solo se la superficie di serraggio è perpendicolare al bullone filettato.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Resistente agli urti
  • Nero, finitura matt

Boccola
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6336.3 Volantini di serraggio a stella per serraggio rapido, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2h3
min.
40M 8168,4261423,5
50M 102010,5321729
63M 122613402136

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,25
più IVA 0,81 €
lordo 5,06 €
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1227 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1228 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico