GN 6305.1 Dadi a leva a rilascio rapido Steel

Dadi a leva a rilascio rapido GN 6305.1: Steel

Descrizione del prodotto

I dadi a leva a rilascio rapido GN 6305.1 vengono utilizzati nelle applicazioni in cui la manopola deve essere completamente rimossa dopo l'allentamento e riportata rapidamente in posizione di serraggio.

Inserire il dado a leva sul bullone filettato con un angolo obliquo. Durante l'azione di serraggio si innesta nella filettatura del bullone.

Specifiche

  • AcciaioST
    zincato, passivato blu
  • Leva saldata di testa

RoHS

Su richiesta

In acciaio INOX

Nascondi disegno tecnico
GN 6305.1 Dadi a leva a rilascio rapido disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4l1l2l3
M 102410,58683020
M 1226139823624,5
M 16321710984532

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Materiale

Filettatura d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,20
più IVA 2,51 €
lordo 15,71 €
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 135 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 136 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6305.1-M10-STGN 6305.1-M12-STGN 6305.1-M16-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico