JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 618 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare

Foto

GN 618 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare Tipo: A - Con manopola
Tipo: A - Con manopola
GN 618 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare Tipo: A - Con manopola GN 618 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare Tipo: G - Con perno filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 618 senza filettatura sono destinati ad applicazioni in cui sono preferibili la saldatura, l'incollaggio (loctite) o il serraggio.

Il tipo G è ideato per le applicazioni in cui il pistoncino non viene azionato con la manopola standard.

Sono progettati in modo che nella posizione finale (molla di compressione "in blocco") il puntale possa assorbire anche le forze assiali. Per le applicazioni in cui queste forze sono sostanzialmente superiori alla forza di trazione applicata dall'operatore (tipo G) possono essere fornite maggiori informazioni su richiesta.

Specifiche

Acciaio

  • A saldare
  • Brunito
  • Perno del puntale temprato

Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 618 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon manopola
GCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato G7
d2 h9d3d4l1l2l3l4l5Carico molla
in N≈
iniziale


finale
51221M 54552264,5717
61425M 654,5626108924
81831M 86983412101130

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro puntale d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,99
più IVA 1,14 €
lordo 7,13 €
In magazzino
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.