GN 617 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 617: Acciaio INOX, senza posizione di arresto
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: AKN - Con controdado, con manopola in acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 617 sono progettati in modo che nella posizione finale (molla di compressione "in blocco") il puntale possa assorbire anche le forze assiali. Per le applicazioni in cui queste forze sono sostanzialmente superiori alla forza di trazione applicata dall'operatore (tipo G) sono da preferire i pistoncini di posizionamento a molla GN 817.

Specifiche

Guida / Perno del puntale
Acciaio INOXNI AISI 303
Perno del puntale nichelato


Manopola
Acciaio INOX AISI 303
Non rimovibile


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Dado esagonale ISO 8675
Acciaio INOX per NI


RoHS

Accessorio

GN 412.1 Flange di posizionamento (Zinco pressofusa)
GN 412.4 Bussole di posizionamento (Acciaio INOX)
GN 609.5 Bussole distanziali
GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX

Nascondi disegno tecnico
GN 617 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ANSenza controdado, con manopola in acciaio INOX
AKNCon controdado, con manopola in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Guida H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
A/FCarico molla in ≈
iniziale

finale
5M 10 x 12113,84551751512615
6M 12 x 1,52516,254,562061714821
8M 16 x 1,53121,96982682319926
10M 20 x 1,53125,48010331030221740

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Tipo


Materiale

Specifiche


Diametro puntale d1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,63 €
più IVA 2,59 €
lordo 16,22 €
Peso: 0,048 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 54 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 55 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 617-5-AN-NIGN 617-5-AKN-NIGN 617-6-AN-NIGN 617-6-AKN-NIGN 617-8-AN-NIGN 617-8-AKN-NIGN 617-10-AN-NIGN 617-10-AKN-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico