JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 613.1 Cacciaviti per pistoncini di posizionamento a molla GN 613 e GN 313

Foto

GN 613.1 Cacciaviti, per pistoncini di posizionamento a molla GN 613 e GN 313

Descrizione del prodotto

Informazioni

I cacciaviti GN 613.1 vengono utilizzati per il montaggio dei pistoncini di posizionamento a molla GN 613 e GN 313. Questo abbrevia i tempi di montaggio e facilita il mantenimento del meccanismo in posizione durante il fissaggio del controdado.

Il cacciavite viene inserito nel lato tra la manopola e la guida, dove si innesta nella fessura della guida.

Specifiche

Acciaio
Brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 613.1 Cacciaviti, per pistoncini di posizionamento a molla GN 613 e GN 313 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b
5
6
8
10

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,11
più IVA 0,97 €
lordo 6,08 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.