GN 57.5 Magneti di ritegno Neodimio-ferro-boro, con filettatura interna, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 57.5: Neodimio-ferro-boro, con filettatura interna, con rivestimento in gomma
Tipo: A - Con 1 filettatura interna
Colore: SW - nero

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 57.5 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.
La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Magnete
NdFeB
Neodimio, ferro, boro
Temperatura di esercizio fino a 80 °C


Parte in acciaio
Zincata


Rivestimento in gomma
Elastomero termoplastico (TPE)

  • neroSWSW
  • Colore biancoWSWS
  • Durezza ≈ 80 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Su richiesta

  • Altri colori
  • Altre durezze Shore
Nascondi disegno tecnico
GN 57.5 Magneti di ritegno, neodimio-ferro-boro, con filettatura interna, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon 1 filettatura interna
BCon 2 filettature interne
Mostra / Nascondi colonne
bl1dhl2tForze magnetiche nominali in N
22,535M 4617475
22,555M 46304120
22,575M 46504195
4559M 58,5274,5240
4574M 68,5364,5360
45110M 68,5684,5530

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Lunghezza l1
Filettatura d
Tipo


Colore
SW
WS
Larghezza b
Lunghezza l1
Filettatura d
Tipo


Colore
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,78 €
più IVA 1,67 €
lordo 10,45 €
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 80 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 81 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 57.5-22,5-35-M4-A-SWGN 57.5-22,5-35-M4-B-SWGN 57.5-22,5-35-M4-A-WSGN 57.5-22,5-35-M4-B-WSGN 57.5-22,5-55-M4-A-SWGN 57.5-22,5-55-M4-B-SWGN 57.5-22,5-55-M4-A-WSGN 57.5-22,5-55-M4-B-WSGN 57.5-22,5-75-M4-A-SWGN 57.5-22,5-75-M4-B-SWGN 57.5-22,5-75-M4-A-WSGN 57.5-22,5-75-M4-B-WSGN 57.5-45-59-M5-A-SWGN 57.5-45-59-M5-B-SWGN 57.5-45-59-M5-A-WSGN 57.5-45-59-M5-B-WSGN 57.5-45-74-M6-A-SWGN 57.5-45-74-M6-B-SWGN 57.5-45-74-M6-A-WSGN 57.5-45-74-M6-B-WSGN 57.5-45-110-M6-A-SWGN 57.5-45-110-M6-B-SWGN 57.5-45-110-M6-A-WSGN 57.5-45-110-M6-B-WS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico