Descrizione del prodotto
Le spie di livello olio GN 541 hanno una resistenza meccanica molto elevata. Questa caratteristica le rende relativamente sottili pur offrendo un'ampia finestra di visualizzazione.
Queste spie di livello olio possono essere utilizzate anche in serbatoi pressurizzati. Sono disponibili i risultati dei test per verificare la resistenza alla pressione.
Specifiche
- Plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)- Resistente all'invecchiamento
- Elevata resistenza meccanica,
ma non adatta all'alcool - Resistente a temperature fino a 100 °C
- Resistente ai solventi,
ma non adatta all'alcool
- Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)
- Riflettore
Alluminio
Colore naturale, anodizzato
RoHS