GN 54.2 Magneti di ritegno Cilindrici, con filettatura interna, con tolleranza di accoppiamento

Magneti di ritegno GN 54.2: Cilindrici, con filettatura interna, con tolleranza di accoppiamento
Materiale del magnete: SC - SmCo

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 54.2 sono combinati con il corpo di contenimento in ottone, i poli in ferro e l'isolamento in plastica per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare notevolmente il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Questa particolare struttura è conosciuta anche con il nome di "magnete a sandwich" o "magnete a scarpa polare".

* Il montaggio di questi magneti direttamente nei componenti in acciaio crea un cortocircuito magnetico che riduce il potere di ritegno fino al 15%. Per evitare questo inconveniente è necessario mantenere la distanza k tra il corpo di contenimento in ottone e la parte in acciaio o il foro di installazione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Ottone


Materiali del magnete:

  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C

Identificativo di ND:
Area magnetica di colore blu


RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 70.2 Calotte in gomma

Su richiesta

Corpo di contenimento in acciaio INOX
Poli in acciaio INOX
Forze magnetiche superiori
Resistenza a temperature fino a 280 °C

Nascondi disegno tecnico
GN 54.2 Magneti di ritegno, con filettatura interna, con tolleranza di accoppiamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h6d2hk^*^tForze magnetiche nominali in N
SC

ND
6M 320 ±0,21,55810
8M 320 ±0,21,552225
10M 420 ±0,2274045
13M 420 ±0,22,576070
16M 425 ±0,238125150
20M 625 ±0,246250280
25M 635 ±0,358400450
32M 640 ±0,366600700

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete


Diametro d1
Filettatura d2
Materiale del magnete


Diametro d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,78 €
più IVA 0,72 €
lordo 4,50 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 349 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 350 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.