GN 5348 Manopole con indicatore di posizione Plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione analogica

Manopole con indicatore di posizione GN 5348: Plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione analogica
Original design
code: MBT.50/GA11/MBT.70/GA12
Tipo: R - Numeri crescenti in senso orario

Descrizione del prodotto

Nelle manopole con indicatore di posizione GN 5348 il dispositivo di misura è incorporato nella manopola, ovvero manopola e indicatore costituiscono un'unica unità. Per questo motivo hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Inoltre si distinguono per il buon design.

La manopola, l'albero della lancetta e la visiera sono realizzati come unità integrata e saldati a ultrasuoni. Sono quindi ermetici contro gli spruzzi d'acqua e a prova di corrosione (protezione IP67).

Il movimento gravitazionale è dotato di cuscinetti a sfere per garantire una lettura precisa e, con alberi adatti, può essere utilizzato a temperature fino a 60°.

Il rapporto di riduzione indica il numero di giri che la lancetta rossa lunga deve compiere per far compiere un giro completo alla lancetta nera corta.

Sequenza di installazione

  1. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).
  2. Portare la manopola smontata in posizione 0.
  3. Installare l'indicatore di posizione sull'albero di comando e fissarlo con la vite.

Specifiche

Manopola
Plastica poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Visiera
Plastica, poliammide (PA)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Manopola / Visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatta all'alcol)

Lancetta
Plastica

  • Lancetta lunga rossa
  • Lancetta corta nera

Scala graduata
Alluminio

  • Anodizzato matt
  • Linee di graduazione e numeri nero

Boccola
Acciaio, brunito


Perno filettato
Acciaio INOX


Grado di protezione IP 67


RoHS

Accessorio

GN 826 Gruppi di bloccaggio (per alberi di comando regolabili)

Su richiesta

  • Scale speciali
Nascondi disegno tecnico
GN 5348 Manopole con indicatore di posizione, plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione analogica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
Riduzione
Contatore
d3d4d5bl1l2l3
50B 82:110:124:150:118244231,517,5486
50B 84:112:130:160:118244231,517,5486
50B 86:116:136:172:118244231,517,5486
50B 88:120:140:1100:118244231,517,5486
70B 102:110:124:150:12228603322526
70B 104:112:130:160:12228603322526
70B 106:116:136:172:12228603322526
70B 108:120:140:1100:12228603322526

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Riduzione
Tipo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Riduzione
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
61,51 €
più IVA 11,69 €
lordo 73,20 €
ELESA Code: CE.56091
Descrizione: MBT.50/GA11-0002-D
Peso: 0,120 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 17 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 130 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 131 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 5348-50-B8-2-RGN 5348-50-B8-2-LGN 5348-50-B8-10-RGN 5348-50-B8-10-LGN 5348-50-B8-24-RGN 5348-50-B8-24-LGN 5348-50-B8-50-RGN 5348-50-B8-50-LGN 5348-50-B8-4-RGN 5348-50-B8-4-LGN 5348-50-B8-12-RGN 5348-50-B8-12-LGN 5348-50-B8-30-RGN 5348-50-B8-30-LGN 5348-50-B8-60-RGN 5348-50-B8-60-LGN 5348-50-B8-6-RGN 5348-50-B8-6-LGN 5348-50-B8-16-RGN 5348-50-B8-16-LGN 5348-50-B8-36-RGN 5348-50-B8-36-LGN 5348-50-B8-72-RGN 5348-50-B8-72-LGN 5348-50-B8-8-RGN 5348-50-B8-8-LGN 5348-50-B8-20-RGN 5348-50-B8-20-LGN 5348-50-B8-40-RGN 5348-50-B8-40-LGN 5348-50-B8-100-RGN 5348-50-B8-100-LGN 5348-70-B10-2-RGN 5348-70-B10-2-LGN 5348-70-B10-10-RGN 5348-70-B10-10-LGN 5348-70-B10-24-RGN 5348-70-B10-24-LGN 5348-70-B10-50-RGN 5348-70-B10-50-LGN 5348-70-B10-4-RGN 5348-70-B10-4-LGN 5348-70-B10-12-RGN 5348-70-B10-12-LGN 5348-70-B10-30-RGN 5348-70-B10-30-LGN 5348-70-B10-60-RGN 5348-70-B10-60-LGN 5348-70-B10-6-RGN 5348-70-B10-6-LGN 5348-70-B10-16-RGN 5348-70-B10-16-LGN 5348-70-B10-36-RGN 5348-70-B10-36-LGN 5348-70-B10-72-RGN 5348-70-B10-72-LGN 5348-70-B10-8-RGN 5348-70-B10-8-LGN 5348-70-B10-20-RGN 5348-70-B10-20-LGN 5348-70-B10-40-RGN 5348-70-B10-40-LGN 5348-70-B10-100-RGN 5348-70-B10-100-L

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico