GN 53.4 Magneti A disco, con impugnatura

Magneti GN 53.4: A disco, con impugnatura
Tipo: A - Senza disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 53.4, in combinazione con l'ergonomica impugnatura in acciaio nichelato, formano un sistema che viene utilizzato per trattenere documenti, modelli, disegni ecc. impiegati in ambienti tecnici.

Il magnete al neodimio riduce il diametro di contatto richiesto, garantendo comunque un'elevata forza di ritegno.

Il tipo B è inoltre dotato di un disco antiscivolo per proteggere le superfici sensibili da eventuali danni e garantire una bassa rumorosità al contatto.

Specifiche

Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Corpo di contenimento
AcciaioST
Nichelato


Disco antiscivolo (tipo B)
Elastomero (TPE)
Colore nero
≈ 80 Shore A


RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Nascondi disegno tecnico
GN 53.4 Magneti, a disco, con impugnatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
BCon disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1
Tipo A

Tipo B
h2
Tipo A

Tipo B
Forza magnetica nominale in N
Tipo A

Tipo B
1291617,54,565516

Selezione e configurazione articolo

Materiale magnetico

Materiale

d1
Tipo


Materiale magnetico

Materiale

d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,93 €
più IVA 0,37 €
lordo 2,30 €
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 1159 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1160 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.