GN 526.8 Volantini di serraggio a croce per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3, plastica, boccola acciaio

Volantini di serraggio a croce GN 526.8: per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3, plastica, boccola acciaio
Original design
code: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2
Nascondi disegno tecnico
GN 526.8 Volantini di serraggio a croce, plastica, per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7d3d4bl1l2l3per indicatori di posizione
GN 000.8
Misura

GN 000.3
Misura
60B 102227382252,5642-
80B 12263340246066060

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Sequenza di installazione

  1. Installare l'indicatore di posizione sull'albero di comando e fissarlo con la vite.

  2. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  3. Azzerare manualmente l'indicatore di posizione prima di montarlo.

  4. Installare l'indicatore di posizione nel vano del mozzo e fissarlo con una vite. Non applicare una coppia di serraggio eccessiva per evitare di deformare il corpo di contenimento.

  5. Ruotare il volantino e verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando sia allineata con la posizione 0 dei due indicatori (GN 000.8 Indicatori di posizione (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)) o dell'indicatore e del contatore (GN 000.3 Indicatori di posizione (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)).
    In caso contrario è necessario allentare la vite e regolare l'indicatore di posizione. Serrare nuovamente la vite.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,95 €
più IVA 2,84 €
lordo 17,79 €
ELESA Code: CE.30101
Descrizione: IZN.60-GXX1-A10
Peso: 0,107 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 10 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 868 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 1726 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 1727 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 526.8-60-B10GN 526.8-80-B12

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico