GN 52.3 Magneti di ritegno A forma di barra, con filettatura interna

Magneti di ritegno GN 52.3: A forma di barra, con filettatura interna
Finitura: RT - rosso, Laccato

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 52.3 sono combinati con un corpo di contenimento in acciaio zincato o verniciato di rosso e un isolamento in ottone/alluminio per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Per facilitare la movimentazione ed evitare la smagnetizzazione, una piastra di ferro zincato protegge la superficie magnetica durante lo stoccaggio e il trasporto.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio


Materiale del magnete
AlNiCoAN
Alluminio, nichel, cobalto


Finitura

  • zincatoZBZB
    Resistente a temperature fino a 350 °C
  • rosso, LaccatoRTRT
    Resistente a temperature fino a 180 °C

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Nascondi disegno tecnico
GN 52.3 Magneti di ritegno con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1

Finitura RT
d2h ±0,2tForze magnetiche nominali
in N
12,5±0,1±0,2M 416620
17±0,1±0,2M 616526
21±0,1±0,2M 619740
27±0,1±0,2M 625865
35±0,1±0,2M 6309150

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Finitura
RT
ZB
Materiale del magnete

Diametro d1
Finitura
RT
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,78 €
più IVA 0,72 €
lordo 4,50 €
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051190
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
  • 193 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 194 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.