GN 51.7 Magneti con impugnatura a sfera / con anello, con rivestimento in gomma

Magneti GN 51.7: con impugnatura a sfera / con anello, con rivestimento in gomma
Tipo: A - con manopola

Descrizione del prodotto

I magneti GN 51.7 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

  • Parte in acciaio
    Nichelato

  • Materiale del magnete
    NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C

  • Rivestimento in gomma
    Elastomero (TPE)
    80 Shore A ≈
    Nero

  • Impugnatura a sfera
    Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    Nero, finitura matt

  • Anello
    Acciaio nichelato

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 111.2 Cavetti di ritegno

Nascondi disegno tecnico
GN 51.7 Magneti con impugnatura a sfera / con anello, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon manopola
Bcon anello
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2h3Forze magnetiche
nominali in N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Tipo


Materiale del magnete

Diametro d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,76 €
più IVA 1,85 €
lordo 11,61 €
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 298 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 299 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 51.7-ND-22-AGN 51.7-ND-22-BGN 51.7-ND-31-AGN 51.7-ND-31-BGN 51.7-ND-43-AGN 51.7-ND-43-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico