GN 51.4 Magneti di ritegno A disco, con foro alesato, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 51.4: A disco, con foro alesato, con rivestimento in gomma
Colore: WS - bianco

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 51.4 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Parte in acciaio
Zincato


Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Rivestimento in gomma
Elastomero (TPE)
≈ 80 Shore A

  • neroSWSW
  • biancoWSWS

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Su richiesta

Altri colori
Altre durezze Shore

Nascondi disegno tecnico
GN 51.4 Magneti di ritegno con foro alesato, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3thForze magnetiche nominali in N
1838,23,5625
2248,23,5638
31693,5689
57825,33,37,5200
665,5223,28,5250

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Colore
SW
WS
Materiale del magnete

Diametro d1
Colore
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,91 €
più IVA 0,93 €
lordo 5,84 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 56 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 57 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.